Cambiar idioma :


Para una individualidad máxima.
Utilizando las pinzas individuales, usted decide el suministro de energía de su Cobot.

Ya hemos configurado los kits adecuados para su Universal Robot.
Todo lo que tiene que hacer es elegir entre el tamaño de cadena 30 & 40.
Accesorios

disponible para


El Cable Clip es la alternativa a la abrazadera del cobot. Si el cable y la manguera sólo tienen que estar unidos al cobot durante un breve espacio de tiempo (por ejemplo, en una feria), el Cable Clip es una alternativa rápida a la abrazadera del cobot.
Comprar Pinza para cables
Pruébalo
La caja de pruebas contiene
Universal Robots Kit 1 adecuado para UR3(e)
Universal Robots Kit 2 adecuado para UR5(e)
Universal Robots Kit 3 adecuado para UR10(e)
Universal Robots Kit 4 adecuado para UR16e
Pinza para eje 6
En el vídeo de instalación a partir del segundo 40 puede ver lo fácil que es instalar el soporte de varilla con muelle (número de pieza: TR.917.924)
Volumen de suministro:
2 abrazaderas metálicas (plateadas)
1 abrazadera metálica (negra)
2 soportes para fijar la varilla de resorte
Tornillos de fijación

serie de cadena abierta (TRE) o cerrada (TRC)

Varilla de fibra de 600 mm con
cadena abierta: TRE.B
Varilla de fibra de 600 mm con
con cadena cerrada: TRC

La varilla de fibra garantiza siempre una pretensión dirigida de la cadena portacables® de modo que siempre esté guiada por encima del cobot.
Este vídeo le muestra el siguiente contenido:
► Inserción de cables y/o mangueras en la versión TRE.B simplemente presionándolos en la cadena portacables desde el exterior.
► Conexión de dos eslabones de la cadena entre sí
► Conexión de la correa de velcro a la abrazadera del cobot
► Ajuste de la abrazadera del cobot al cobot
► Conexión/inserción correcta de la cadena portacables con las abrazaderas del cobot
A juego con triflex® cadena portacables®: