Cambiar idioma :

Cuando los clientes preguntan por cables robóticos, a menudo se refieren a cables diseñados para ser suaves pero robustos. Los robots no son la única aplicación en la que estas propiedades pueden ser deseables. Una cosa que siempre tienen en común estas aplicaciones es que deben realizar movimientos tridimensionales en el espacio. El momento de torsión suele actuar sobre estos cables en la aplicación. Por lo tanto, es mejor hablar de cables torsionables. En este segmento, hay disponible en stock una amplia gama de productos denominada familias CFROBOT, que ha sido probada para ángulos de torsión de hasta +/- 360 grados por metro. Estos cables están disponibles en diferentes conjuntos, en función de los requisitos eléctricos. Por supuesto, también hay disponibles variantes apantalladas, cuyos conjuntos tienen un diseño diferente.
Blindaje y material de relleno
La estructura del cable de robot es significativamente diferente en comparación con los cables para aplicaciones lineales. Normalmente, nuestros cables tienen una estructura interna muy firme y estable para soportar las condiciones especiales de las aplicaciones de cadenas lineales. En una aplicación de torsión, sin embargo, las disposiciones son completamente diferentes. Estos cables tienen una estructura muy blanda para compensar los movimientos de torsión. La diferencia es especialmente notable en la pantalla y el gran número de rellenos. Tenemos un concepto de pantalla diferente para los cables de los robots. Aquí utilizamos un enrollado de pantalla y no una malla de pantalla, porque con un enrollado la pantalla puede adaptarse a los movimientos de torsión y abrirse y cerrarse. También hemos incorporado muchos rellenos en el cable. Estos tienen la función de amortiguar el movimiento de torsión dentro del cable.

Aplicación robótica
Para un robot que suelda, remacha, atornilla o pega miles de coches cada día, hay que ponerse manos a la obra. El cable no sólo tiene que poder retorcerse, sino también ser resistente a la abrasión y poder doblarse en radios pequeños. Es un movimiento muy exigente. Hemos investigado mucho para que el cable con la cadena sea un sistema fiable para el robot. En diversas pruebas con importantes empresas de automoción, en sus aplicaciones y en máquinas de ensayo de cables especialmente desarrolladas, hemos adquirido una experiencia que nos ha permitido seguir desarrollando nuestras familias para las aplicaciones más extremas. En el pasado, nuestros clientes tenían que encargar la fabricación de costosos diseños especiales en grandes cantidades. Hoy, sin embargo, se benefician de la gama resultante del catálogo para robots.
¿Conoce ya nuestra herramienta en línea?
Fácil de encontrar, seleccionar el tipo adecuado, calcular la vida útil y hacer el pedido en línea.

Buscador de productos
Encuentre rápidamente el cable adecuado

calculadora de vida útil
Calcule la vida útil de cualquier cable chainflex®

Calculador del recargo del cobre
Calcule el recargo diario del cobre.

Configurador de cables especiales
Configure su cable personalizado en solo 3 minutos.


... o todo ya aprovechado?
Ver sistemas readychain