Cambiar idioma :

Cuanto mayor es la variedad en la tecnología de producción automatizada, mayores son las exigencias a los sistemas portacables. Cada vez más, los robots de producción no sólo deben guiar cables eléctricos y neumáticos, sino también mangueras de alimentación para pernos, remaches y tornillos. Como éstos no son compatibles con radios de curvatura estrechos, el nuevo triflex® RSE apuesta por una retracción muy sencilla y lineal, sin pandeos ni desviaciones.
El sistema de retracción triflex® RSE se utiliza para mantener la cadena portacables® lo más compacta posible en el brazo del robot para evitar que la cadena portacables colgante® influya o bloquee el movimiento del robot. El triflex® RSE es un sistema de retracción especialmente ligero y rentable.
Campos de aplicación típicos: Robots industriales con secuencias de movimiento complejas, para cables de luz láser (LKK), tubos corrugados y mangueras de alimentación


El configurador de equipamiento para robots
Tenga en cuenta que la longitud de la cadena portacables® en el sistema RSE debe ser de al menos 800 mm.

Cálculo de la longitud total de la cadena: Dimensión 1 + 2 + 3
Determine usted mismo las dimensiones 1 y 3 en función de su aplicación o tipo de robot.
| Índice de tamaño de la cadena triflex® R | Radio en milímetros | Dimensión 2 en milímetros |
|---|---|---|
| 30 | - | - |
| 40 | 058 | 390 |
| 50 | 080 | 390 |
| 60 | 087 | 750 |
| 65 | 100 | 750 |
| 70 | 110 | 750 |
| 85 | 135 | 750 |
| 85 (con radio de 240 mm) | 240 | 750 |
| 100 | 145 | 750 |
| 125 | 182 | 750 |
Los protectores proporcionan protección adicional contra el desgaste

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h