Cambiar idioma :
Los enrolladores de cable a resorte e-spool® de igus® garantizan un suministro fiable de energía, datos, aire comprimido y fluidos a máquinas y sistemas móviles, incluso en las condiciones más difíciles y en los espacios más reducidos. Comparado con el clásico enrollador de cable, el e-spool® es la única solución que puede transportar no solo energía, sino también todos los medios como datos, aire comprimido y líquidos. Ejemplos: e-spool® en salas de eventos, en almacenes automatizados, en robots, en tecnología escénica o en acerías.
Todos los enrolladores de cable e-spool® de igus® constan de una cadena portacables que garantiza en todo momento la longitud y la tensión exactas del suministro de energía gracias a un resorte de retención integrado. Y una cadena portacables twisterband se encarga de los movimientos giratorios. Este diseño especial permite realizar movimientos en cualquier dirección. Gracias al uso de la twisterband, el e-spool® no necesita anillo colector, lo que permite una alta fiabilidad en la transmisión de datos y una gran estabilidad. Además, el e-spool® puede posicionarse en todas las direcciones (horizontal, vertical, diagonal) y ahorra espacio, ya que la cadena portacables se enrolla en la posición inicial, dejando libres pasillos y otros espacios.
Cuando es necesario guiar muchos cables diferentes en espacios muy reducidos. Los diferentes suministros (electricidad, aire, líquidos) pueden guiarse en un mismo sistema.
Dadas las tensiones mecánicas especiales dentro de un e-spool, se recomienda utilizar cables chainflex® de igus®. También deben observarse las siguientes directrices:
El buscador de productos e-spool® le permite encontrar el enrollador de cable adecuado para su aplicación en unos pocos pasos.
Atención: Utilice la versión HD en aplicaciones verticales en las que la cadena portacables se extienda más de 4 m hacia abajo.
Salón de actos | Acerías | Robot autónomo | Almacén automatizado | Robot | Tecnología escénica
Debido a la tensión mecánica especial en un e-spool®, recomendamos utilizar los cables chainflex®. También recomendamos respetar las siguientes normas de llenado:
1. Los cables solo pueden colocarse uno al lado del otro en la cadena lineal. Nunca coloque varios cables uno encima del otro.
2. Los cables chainflex® con revestimiento exterior de TPE deben utilizarse para cables no apantallados siempre que sea posible.
3. Los cables apantallados deben ser de la gama de cables chainflex® CFROBOT.
4. Debe respetarse el radio de curvatura máximo de la twisterband utilizada.
5. Si es posible, utilice separadores para proteger los cables contra la tensión y la abrasión. Para aprovechar al máximo el espacio interior, coloque separadores de forma alterna en segmentos consecutivos.
6. Introduzca los cables ordenados por diámetro o radio de curvatura: los cables delgados y pequeños hacia el interior y los más grandes hacia el exterior.
7. Alivie la tensión en ambos extremos del cable. Los nudos de las bridas no deben colocarse en la dirección de la cadena.
8. Los cables deben colocarse en la twisterband de forma que tengan cierto espacio libre tanto hacia el exterior como hacia el interior del eje de rotación.
Instrucciones de instalación
En el caso de una aplicación con desplazamiento horizontal, debe preverse una superficie lisa sobre la que pueda desplazarse la cadena portacables.
Póngase en contacto nosotros si tiene alguno de los siguientes parámetros de aplicación:
Para estas aplicaciones, puede ser necesario asegurar especialmente el sistema e-spool®. Contacte con su experto de igus®.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h