Cambiar idioma :
Las cabezas de horquilla son resistentes a la corrosión, los químicos, la suciedad y el polvo. Además, pueden soportar la radiación ultravioleta y temperaturas comprendidas entre -30 °C y 80 °C a lo largo de los años sin que su funcionamiento o resistencia al desgaste se vean afectadas.
Se trata de horquillas muy ligeras, adecuadas para altas fuerzas de tracción, que, además, amortiguan las vibraciones y el ruido.
Consulte algunos ejemplos de aplicación con cabezas articuladas igubal®
Estas cabezas de horquilla igubal, son ideales cuando se necesita un sistema resistente, si se desea que no haya corrosión, en los casos en los que el uso del lubricante no está permitido o se necesite un funcionamiento en seco o sin mantenimiento, cuando se necesita un componente ligero, cuando se precisa una instalación sencilla y para aplicaciones con cilíndricos neumáticos.
igus también puede proporcionarle cabezas de horquilla detectables igubal®, para que, en caso de uso indebido o fallo de la instalación, las cabezas de horquilla se puedan encontrar rápidamente a través sensores. Se pueden encontrar incluso pequeñas fracciones a través de detectores de metal. Esto puede ser especialmente útil en los sectoresde la industria alimenticia, embalaje, envasado, transporte, medicina.
Seleccione y calcule la vida útil del cojinete articulado adecuado para usted. Nuestro sistema experto para cojinetes articulados le proporciona un completo análisis de compatibilidad y vida útil de todos los productos igubal®. Puede comparar los resultados entre sí y utilizarlo para pedir los rodamientos igubal® más adecuados directamente a través de la tienda online de igus®.
OTROS PRODUCTOSIgus® posee un amplio catálogo de productos plásticos articulados similares como: cabezas de rótula, cojinetes de bola y platos giratorios. Le invitamos a que navegue por nuestra web, y conozca con más detalle nuestro amplio catálogo.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h