Módulos lineales en cruz drylin

Alta precisión y 100% libre de lubricante

  • Alta precisión, rigidez extrema y alineación exacta gracias a la fabricación CNC
  • 100% libres de lubricación y corrosión
  • Accesorios disponibles (volantes, indicadores de posición, etc.)
  • Disponible completamente en acero inoxidable
Mesa cruzada con accionamiento Drylin SHT y husillo roscado.

Módulos lineales drylin SHT

  • Disponibles en versión estándar y precargada
  • Movimiento mediante husillo trapezoidal
  • Orientación izquierda o derecha de la unidad superior
Mesa cruzada SLW con accionamiento lineal y carro guía.

Módulos lineales drylin SLW

  • Riel drylin W de aluminio anodizado duro
  • Versión precargada SLWE-XY-PL también disponible
  • Accesorios disponibles
Mesa cruzada drylin SLW de acero inoxidable con ejes lineales y accionamiento por husillo.

Módulos lineales drylin SLW | Acero inoxidable

  • Gran estabilidad torsional
  • Para movimiento manual
  • Diseño compacto y plano

Completamente autolubricados

Resistente a la corrosión

Disponibles en acero inoxidable

Accesorios para mesas en cruz

Volante manual en una unidad de accionamiento.
  • Cabezal giratorio: de serie en sistemas completos
  • Varios diámetros exteriores posibles
  • Diferentes variantes de mango
  • También disponible en versión de acero inoxidable lavable y resistente a la corrosión
Indicador de posición en un elemento de accionamiento para controlar la posición.
  • Combinable con manillas y volantes manuales
  • Reductor adecuado incluido
  • Disponible en stock en varios colores y con la dirección de lectura deseada
Sujeción de husillo en un elemento de accionamiento para fijar el eje.
  • Base de la manilla de bloqueo para montaje junto con el indicador de posición
  • Material: carcasa de plástico y sujeción de aluminio
  • Reductores disponibles para otros diámetros
Limitador angular en un elemento de accionamiento.
  • Para transmisiones con rotación de 90º
  • Ajuste angular continuo para una adaptación flexible a la posición de montaje
  • Bloqueo mediante tornillo de fijación
  • Par máximo de 3 Nm

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Shadi Lara
Shadi Lara

Low Cost Automation & drylin e

+34 678 669 064 Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos