a bordo
Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Reduzca los costes un 40 %
Reduzca el peso un 80 %
100 % libres de mantenimiento y lubricación
Productos individuales a medida
Vida útil calculable
Resistentes a la suciedad
Especialmente duraderas
Entre otras aplicaciones, los cojinetes iglidur® se utilizan en bisagras de puertas y de múltiples articulaciones. Resultan una solución idónea por ser resistentes a la corrosión, compensar tolerancias, proporcionar un movimiento silencioso y ser compatibles con el revestimiento electroforético.
Los cojinetes plásticos iglidur® amortiguan el ruido, son resistentes al aceite de transmisión y evitan la corrosión por contacto. Por este motivo, hace muchos años que se utilizan en horquillas de cambio y aplicaciones de uso diario.
Las cadenas portacables e-chain® se caracterizan por un peso reducido y una larga vida útil. Se tratan de una alternativa excelente para el guiado de cables en puertas correderas y maleteros.
Las cadenas portacables e-chain® son una alternativa excelente para proteger cables sometidos a grandes tensiones en la producción automotriz y pueden confeccionarse a medida para su aplicación.
Todos nuestros productos se testan en el laboratorio de pruebas de igus®, el mayor del sector, bajo unas condiciones de desgaste y durabilidad reales. Esto permite predecir su vida útil de forma precisa. igus® también realiza pruebas individuales bajo petición para testar los productos bajo las condiciones de funcionamiento que especifique el cliente.
En el marco de la campaña «iglidur® de gira», este Smart se equipó con 56 cojinetes iglidur® y viajó por todo el mundo. Este proyecto no solo demuestra el buen funcionamiento de los cojinetes igus®, sino también la versatilidad de sus materiales.
¿Le gustaría saber más sobre el uso de productos igus® en coches o la producción automotriz?
Escoja el campo de aplicación de su producto:
¿Tiene dudas o le gustaría solicitar más información sobre el uso de los productos igus® para aplicaciones a bordo o para la industria automotriz? Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h