Cojinetes para el compartimento del motor

Reduce las vibraciones y la corrosión en turbocompresores, válvulas de mariposa, etc.

  • Resistencia al aceite del motor y de la transmisión
  • Resistencia al calor hasta 200°C
  • Resistentes a la abrasión por partículas
  • Ventajas de coste en comparación con los rodamientos de agujas o los rodamientos metálicos laminados
  • Amortiguación de las vibraciones
  • Sin corrosión por contacto entre la carcasa y el rodamiento
  • Ideal en combinación con ejes de plástico
Seis aplicaciones de productos igus en el compartimento del motor del automóvil.

Productos adecuados

iglidur X

Casquillo de cojinete liso iglidur X6, aislado.

iglidur H4

Casquillo de fricción iglidur H4 con brida, fondo eliminado.

iglidur H1

Cojinete deslizante iglidur H1, con fondo eliminado.

Juntas de acoplamiento

Bielas con ojo articulado y elementos de fijación en una vista general de producto técnico.

Ámbitos de aplicación

Potenciador de freno

Simulador de freno automotriz con carcasa transparente y engranajes y husillos visibles.

Válvula de mariposa

Sección de válvula de mariposa con accionamiento y soporte visibles.

Horquilla de cambio

Colectores de admisión de longitud variable

Tubos de aspiración con cojinetes lisos igus y separadores.

Turbocompresor

Tensor de correa

Más información

Cojinetes lisos para la gestión térmica

Bomba de agua automotriz en corte transversal con fondo eliminado.

Otros ámbitos de aplicación

Esquema de un coche con aplicaciones de productos igus en sus distintos sistemas y componentes.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos