Descubre la caja de muestras del sector de la automoción

motion plastics destinados a turismos y vehículos industriales

Caja de muestras para el sector de la automoción, numerada

¿Qué hay en la caja?

Cadenas portacables en la puerta deslizante, el elevalunas o el reposacabezas de un coche

1 Cadenas portacables

Diversas aplicaciones de cojinetes en componentes de vehículos e iconos con las inscripciones «PFAS tested» y «PTFE free»

2 Cojinetes sin PTFE

Guías lineales drylin N en el techo solar y la consola central

5 Cojinetes para altas cargas

Guías lineales drylin N en el techo solar y la consola central

6 Guías lineales

Husillo dryspin con tuerca en la compuerta trasera y el spoiler delantero de un vehículo.
  1. Tecnología de husillos
Cojinetes con iconos que indican que no contienen PTFE y que han sido sometidos a pruebas de PFAS

8 Material plástico para mecanizado y polvo de recubrimiento

Ámbitos de aplicación de los rodamientos de bolas en los mandos giratorios de los coches y en las cubiertas enrollables de las zonas de carga de las camionetas

9 Rodamientos de bolas

Ámbitos de aplicación de los rodamientos de bolas en los mandos giratorios de los coches y en las cubiertas enrollables de las zonas de carga de las camionetas

10 Rodillo transportador

Ámbitos de aplicación de los rodamientos de bolas en los mandos giratorios de los coches y en las cubiertas enrollables de las zonas de carga de las camionetas

11 Engranajes

Ámbitos de aplicación de los rodamientos de bolas en los mandos giratorios de los coches y en las cubiertas enrollables de las zonas de carga de las camionetas

12 Cojinetes articulados

Ámbitos de aplicación de los rodamientos de bolas en los mandos giratorios de los coches y en las cubiertas enrollables de las zonas de carga de las camionetas

13 Materiales para impresión 3D