Rodamientos de bolas de plástico: 100% libres de lubricación

Rodamiento de bolas de plástico

¿Qué ventajas ofrecen?

Resistencia a temperaturas extremas

Resistencia a productos químicos

Resistencia excepcional a la corrosión

Peso ligero

Conformidad con la FDA

Ausencia de magnetismo

Tienda online de rodamientos de bolas

¿Dónde puedo comprar rodamientos de bolas?

Piezas especiales de rodamientos de bolas

Piezas especiales personalizadas

Material para rodamientos de bolas de igus®

Materiales y sustancias

Nuevos rodamientos de bolas de igus®

Novedades

Calcule la vida útil de los rodamientos de bolas

Cálculo de la vida útil

¿Dónde se utilizan los rodamientos de bolas? ¿Qué tipos hay?

Sören Meissner, Ingeniero de diseño en Krones AG
Aplicaciones de los rodamientos de bolas
Wiki de los rodamientos de bolas

Información técnica sobre los rodamientos de bolas

  • ¿Qué estructura presentan?
  • ¿Cuándo es necesario sustituir un rodamiento de bolas?
  • Información e informes de pruebas del laboratorio
  • ¿Cómo se instalan los rodamientos de bolas?
  • Recomendaciones de montaje y medición
  • Whitepaper gratuito para descargar

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Pedro Alfonso
Pedro Alfonso

drytech® New Business

+34 637 522 896Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos