Cadenas portacables grandes para cargas altas

Cadena portacables en una instalación industrial junto al agua para cargas elevadas.

E4Q

Montaje recortado de un eslabón de cadena igus con un segmento de cadena portacables abierto.
  • Alturas interiores: de 34 a 82 mm
  • 40% menos de tiempo de montaje: travesaño con clips de bloqueo para abrir y cerrar sin herramientas
  • 100% más resistencia a la extracción: travesaño con bloqueo positivo
  • 10% menos de peso: rebajes de material para optimizar el peso y la estabilidad
  • 20% más peso de llenado
  • 17dB(A) más silenciosa

E4.1L

Cadena portacables E4.1 con eslabones lisos y soporte adicional.
  • Alturas interiores: de 31 a 64 mm
  • Se puede abrir por el radio interior y exterior, desde ambos lados
  • Funcionamiento silencioso gracias a los frenos integrados
  • Diseño rebajado para una gran estabilidad lateral
  • Se adapta perfectamente a la aplicación
  • Óptima relación calidad-precio
  • Un 30% menos de peso y una instalación un 80% más rápida que otras series similares
  • Sistema de doble tope y gran conexión perno/agujero para una elevada absorción de fuerzas

E4.1

e-chain con canales para cables en aplicaciones móviles.
  • Alturas interiores 21 a 350 mm
  • Travesaños extraíbles a lo largo de los radios interior y exterior
  • Para aplicaciones especialmente exigentes
  • Diseño rebajado para una gran estabilidad lateral
  • Sistema de doble tope y gran conexión perno/agujero para un alto nivel de absorción de fuerzas
  • Gran fuerza de empuje en recorridos largos y para grandes longitudes autosoportadas
  • Freno silencioso y amortiguadores de ruido opcionales
  • Funcionamiento silencioso gracias a los frenos integrados

E4/light

Cadena portacables de la serie e-ketten E4 Light.
  • Alturas interiores 56 a 112 mm
  • Travesaños extraíbles a lo largo de los radios interior y exterior
  • Espesor reducido de las placas laterales y travesaños más delgados

Protección fiable contra la suciedad y las virutas

Cadena portacables con soporte montado para guiar mangueras o cables.

Cadena portacables híbrida YE

Cadena híbrida e-chains YE-Hybrid-Chain recortada con dos unidades de guía y rodillos.
  • Altura interior: de 42 a 112 mm
  • Casi un 50% más ligera que las cadenas de acero similares
  • 50% más de longitud autosoportada
  • Sin tornillos, remaches ni pernos que puedan aflojarse debido a las vibraciones

Reciclaje de cadenas portacables

Motivo de campaña con la palabra «chainge» y cuatro pasos en iconos verdes encima.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos