Cadena portacables cerrada para la protección contra la suciedad y las virutas

La cadena portacables con protección contra virutas guía cables y protege contra suciedad y virutas.

¿Qué son las cadenas portacables cerradas?

Cadena portacables de igus sobre fondo blanco.
Cadena portacables chainflex de igus para guiar cables y mangueras.

Gama de cadenas portacables cerradas

Cadena portacables con soporte montado para guiar mangueras o cables.

Tubo portacables R2.1

  • Altura interior: de 26 a 75 mm
  • Disponible en dos versiones
    • Travesaños extraíbles en el radio exterior, tanto por la izquierda como por la derecha
    • Travesaños extraíbles en el radio interior, tanto por la izquierda como por la derecha
  • Gran altura interior y precio económico
  • Funcionamiento silencioso gracias al freno incorporado
  • Diseño liso y redondeado
Cadena portacables igus e-chain RX en versión cerrada.

Tubo portacables RX

  • Altura interior: de 42 a 73 mm
  • Travesaños extraíbles en el radio exterior
  • Contorno redondeado que permite que las virutas reboten fácilmente
  • Grado de protección IP verificado por TÜV NORD CERT GmbH
Sistema de cadena portacables para cables y mangueras móviles.

Tubo portacables E2 R

  • Altura interior: de 25 a 45 mm
  • Travesaños extraíbles en el radio exterior
  • Funcionamiento silencioso gracias al pequeño paso de los eslabones
Cadena portacables de igus con eslabones grises y soporte negro.

Tubo portacables E2 R100

  • Altura interior: de 21 a 50 mm
  • Travesaños extraíbles en el radio interior, tanto por la izquierda como por la derecha
  • Protección económica contra la suciedad y las virutas
Cadena portacables igus recortada para aplicaciones de tubo.

Tubo portacables R4.1L

  • Altura interior: de 40 a 300 mm
  • Travesaños extraíbles en el radio interior y exterior, tanto por la izquierda como por la derecha
  • Diseño completamente cerrado
  • Freno integrado para un funcionamiento silencioso
  • Diseño de lengüeta y ranura para una estabilidad lateral óptima
  • Alta flexibilidad que permite adaptarse a cualquier aplicación
  • Óptima relación calidad-precio
  • Diseño un 30% más ligero y montaje un 80% más rápido en comparación con series similares
  • Doble sistema de tope y gran conexión perno/agujero para una elevada absorción de fuerzas
Cadena portacables E4.1 con rodillos en configuración recta.

Tubo portacables R4.1

  • Altura interior: de 30 a 800 mm
  • Travesaños extraíbles en el radio interior y exterior
  • Diseño completamente cerrado
  • Para aplicaciones especialmente exigentes
  • Diseño de lengüeta y ranura para una estabilidad lateral óptima
  • Doble sistema de tope y gran conexión perno/agujero para una gran absorción de fuerzas
  • Gran fuerza de empuje en recorridos largos, adecuado para longitudes autosoportadas
  • Amortiguadores de ruido opcionales
  • Freno integrado para un funcionamiento silencioso
Cadena portacables E4.1 Light con diseño cerrado y ligero para guiado de cables.

Tubo portacables R4/light

  • Altura interior: de 50 a 600 mm
  • Travesaños extraíbles en el radio interior y exterior
  • Diseño completamente cerrado
  • Eslabones y travesaños más delgados
Cadena portacables igus con apertura tipo zipper y cables.

Tubo portacables zipper

  • Altura interior: de 9 a 32 mm
  • Travesaños extraíbles sobre una tira de soporte en el radio exterior
  • Versión cerrada para una máxima protección contra la suciedad
  • Funcionamiento silencioso gracias al pequeño paso de los eslabones de la cadena
  • También disponible en versión de tubo cerrado
  • Premio iF Design Award por el mecanismo de apertura tipo cremallera
Cadena portacables triflex R en forma de bucle.

triflex R

  • Altura interior útil: de 10 a 46,8 mm
  • Ideal para movimientos exigentes en todos los ejes
  • Versión TRC también con protección contra la suciedad y las virutas gracias a su diseño totalmente cerrado
  • Gran resistencia a la torsión
  • Fácil de acortar y alargar
  • Tope de torsión y radio de curvatura mínimo definidos
  • Muchas versiones disponibles
  • Premio iF Design Award 2004, 2007 y 2013
Motivo de campaña con la palabra «chainge» y cuatro pasos en iconos verdes encima.

Programa de reciclaje "Chainge".

Cable de control chainflex CF880 con radio de curvatura para cadena portacables.

Cable CF890.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos