Guiado compacto de cables para radios de curvatura muy pequeños en una plegadora Trumpf

Los tubos de energía garantizan un guiado seguro de los cables del motor, del codificador y de los sensores, así como de los cables de puesta a tierra

Perfil

  • Lo que se necesitaba: R4.1L serie e-tubo, chainflex®-cable
  • Requisitos: Suministro de cables de motor, codificador y sensor y cables de puesta a tierra con un radio de curvatura mínimo y gran facilidad de montaje del sistema, un diseño lo más compacto posible con un elevado número de cables a tender al mismo tiempo.
  • Industria: Construcción de máquinas herramienta
  • Éxito para el cliente: tiempos y costes de montaje cortos, mantenimiento sencillo a pesar de ser un sistema cerrado, radio de curvatura mínimo con gran volumen de llenado, sistema de suministro de energía especialmente ligero que requiere poca energía de accionamiento, sin costes de almacenamiento gracias a la rápida entrega desde almacén al realizar el pedido
Máquina plegadora TruBend

Problema

Solución

Cadena portacables
Foto con clientes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Ibon Salterain
Ibon Salterain

Industry manager Machine Tools

+34 662 384 809Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos