Cambiar idioma :

El sistema e-spool permite el suministro de energía y otros medios a equipos móviles sin interrupción. Entre otras aplicaciones, se utiliza para plataformas, elevadores de iluminación y cubos de vídeo. Los cables se guían en un twisterband, por lo que no es necesario un colector giratorio, una ventaja considerable para la transmisión de datos. La longitud de la cadena portacables enrollada se ajusta mediante un muelle de retracción para una carrera de hasta 15 metros y con motor para una carrera de hasta 40 metros y más. Colocado en falsos techos por encima de los espectadores o en el foso, este sistema cumple su cometido discretamente, fuera del campo de visión del público.
Como alternativa al e-spool, ofrecemos varios sistemas zig-zag, incluido nuestro clásico, que ha demostrado su fiabilidad en el escenario durante muchos años; por ejemplo, en la Royal Opera House de Londres desde 1998. Este sistema, que ahorra espacio, también permite guiar en un mismo sistema diferentes tipos de media sin interrupción y sin colector. La cadena portacables se desenrolla a medida que la maquinaria del escenario se desplaza verticalmente.
Desde 2024, también ofrecemos una variante de bajo coste. Este sistema incorpora todas las ventajas de una cadena portacables con un nuevo concepto de cesta para recorridos de hasta 10 m. En el caso de maquinaria escénica superior, la cesta se ubica en el tirante o truss, en maquinaria escénica inferior, se instala en el suelo bajo el escenario.

Más información sobre nuestros sistemas en zig-zag
Con hasta 15 metros de recorrido

Reducción de aprox. el 50% en peso y costes en comparación con la versión estándar.
Al igual que cualquier otro sector, la tecnología escénica presenta requisitos específicos en cuanto a piezas de maquinaria y materiales. En este white paper, le damos seis consejos para la selección y el diseño de sistemas verticales de suministro de energía para tecnología escénica

Garantía de actuaciones seguras gracias a cables especiales para los requisitos de la tecnología escénica. Los cables están diseñados para soportar pequeños radios de curvatura y grandes cargas. También existe una serie independiente de cables (CFSPECIAL.381) especialmente desarrollada para teatros, que cuenta con tres cables de bus en su gama con revestimiento exterior negro.
Un raíl deslizante para cámara motorizado es una herramienta muy popular para realizar movimientos de cámara suaves, precisos y automáticos. Puede utilizar un sistema ya preparado o montar su propio slider individualmente. Le ofrecemos los componentes adecuados para ello, con elementos deslizantes sin lubricación que son hasta cuatro veces más silenciosos que los sistemas de recirculación de bolas.

Nuestras coronas giratorias están equipadas con elementos deslizantes libres de mantenimiento y tribológicamente optimizados, fabricados en plástico en lugar de los habituales rodillos o bolas metálicos. Tienen la ventaja de ser más silenciosas y de ahorrar peso. Esto las hace ideales, por ejemplo, para el movimiento horizontal en luces móviles. Nuestra económica serie 05 de plástico pesa sólo 76 g, lo que la convierte en una solución muy ligera.


Los cojinetes con soporte igubal son una solución eficaz y sin lubricación para el soporte de ejes en tecnología escénica. Se utilizan en cabrestantes de tambor, para el posicionamiento preciso de difusores acústicos y optimizar la acústica de la sala, o en sistemas de elevación vertical de telones. Estos rodamientos compensan desalineaciones y constituyen una alternativa rentable, libre de mantenimiento y de instalación rápida.


Los cojinetes multicomponente iglidur Q3E son la elección correcta para aplicaciones sometidas a cargas pesadas, por ejemplo, en las articulaciones de tijera de las plataformas elevadoras.


Los cojinetes fabricados con nuestro nuevo material iglidur G2 alcanzan un nivel de precisión especialmente alto. Gracias a una absorción de humedad y una dilatación térmica especialmente bajas, combinadas con una elevada estabilidad dimensional, permiten una holgura muy reducida (G9), ideal para aplicaciones sin traqueteo.


¿No pudo asistir a la última feria de tecnología escénica? No se preocupe. En la feria online de igus encontrará productos para la tecnología de escenarios e iluminación.

Todos los productos se someten a pruebas de desgaste y capacidad de carga en condiciones reales en el laboratorio de pruebas de igus, el mayor del sector. Los resultados se introducen en nuestras herramientas online para calcular la vida útil y permitir predicciones precisas sobre la durabilidad.
igus lleva a cabo pruebas personalizadas según las solicitudes de los clientes para evaluar el rendimiento del producto en condiciones completamente adaptadas a sus requisitos.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h