Guiado de cables seguro y fiable para sistemas de almacenamiento y recuperación en vertical
Económico
Peso ligero
Instalación fácil
Funcionamiento silencioso
Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Los productos de igus® proporcionan un funcionamiento fiable y seguro en sistemas de almacenamiento. La gama de soluciones de igus® incluye los siguientes:
Guiado de cables innovador mediante cadenas portacables con una larga vida útil
Cables para movimiento chainflex® con garantía de 36 meses
Una amplia gama de productos iglidur® libres de lubricación fabricados en plásticos de alto rendimiento
Guías lineales drylin® compactas
Compruebe usted mismo que nuestros productos son de máxima calidad. Esta caja de muestras contiene los productos de igus® más importantes para los sectores de flujo de materiales y la intralogística, así como información sobre sus aplicaciones más frecuentes.
Solicite información para recibir una caja de muestras gratuita
Guiado de cables seguro y fiable para sistemas de almacenamiento y recuperación en vertical
Económico
Peso ligero
Instalación fácil
Funcionamiento silencioso
Instalación fácil
Resistente a la suciedad gracias a su funcionamiento libre de lubricación
Peso ligero
Funcionamiento silencioso
Resistente a la corrosión
Garantía chainflex® de 36 meses
Confeccionados o sin confeccionar
Diseñados para aplicaciones en movimiento
Vida útil calculable online
Un vistazo al laboratorio de pruebas para cables flexibles chainflex® y cadenas portacablesEche un vistazo a nuestro laboratorio de pruebas para cables chainflex® y cadenas portacables, donde los productos se someten a 10 mil millones de ciclos anualmente.
Un vistazo al laboratorio de pruebas para dry-tech®Los rodamientos de bolas xiros® y otros productos se someten a múltiples tests en el laboratorio de pruebas más grande del sector.
Pruebas en una cámara frigoríficaLos productos de igus® se someten a temperaturas de hasta -40 ºC para probar el comportamiento de los plásticos de alto rendimiento ante temperaturas extremadamente bajas y garantizar la mayor calidad y durabilidad. Este es el caso tanto de las cadenas portacables y los cables flexibles chainflex®, que se testan en estas cámaras para comprobar su funcionamiento bajo condiciones extremas y los requisitos más exigentes.
El especialista en sistemas de almacenamiento y manipulación de materiales, SIVAplan GmBh & Co. KG, confía plenamente en los suministros de energía de igus®, ya que no solo ofrecen un peso ligero, sino que además reducen el tiempo invertido en la instalación. Dentro de la gama de sistemas de cadena portacables completos de igus®, SIVAplan opta por el sistema guidelok slimline P. Como sistema completo se entiende una solución que se suministra ya lista para instalar, con los cables chainflex® de larga vida útil ya incorporados. De esta forma, el usuario evita tener que invertir una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para el llenado de cables y el testaje de la solución una vez confeccionada.
DEMATIC es líder mundial en logística automatizada y opta por carriles guidelok para sistemas de almacenamiento y recuperación para componentes pequeños (RapidStore ML20) que garantizan una transmisión ininterrumpida de energía y datos. Para decidirse por el carril de igus® para este sistema de almacenamiento y recuperación, la compañía sobre todo se fijó en tres características fundamentales: la seguridad, proporcionar un guiado vertical de cables a altas velocidades y permitir grandes longitudes de carrera. En esta aplicación, el sistema realiza movimientos de hasta 5 m/s y alcanza una altura de instalación de hasta 20 m.
En LogiMAT, el director industrial Christian Strauch entrevistó a Gregor Lebernegg, director comercial de Knapp, y a Bernd Pawlitzky, director comercial de PRO-HUB Hebetechnik GmbH.Experimente cómo nuestros vehículos de transporte autónomo de Knapp sacan provecho de los husillos SLW drylin® de las plataformas elevadoras y por qué PRO-HUB utiliza los cojinetes iglidur® en sus plataformas elevadoras de tipo tijera.
En una entrevista, Martin Schaich, director de Gestión de Productos en Kardez Mlog, explica por qué el fabricante líder en equipos de logística y sistemas de almacenamiento y recuperación confía en los productos de igus®. En Kardez Mlog, la duración y la fiabilidad tienen un papel crucial en las soluciones para su almacén automatizado. Por este motivo, la empresa utiliza cadenas portacables ya confeccionadas: igus® les entrega los suministros de energía ya equipados con los cables y conectores necesarios, listos para utilizar.
Más entrevistas con clientes de igus®
Elimina el espacio de almanecamiento necesario
Reduce hasta a un 95 % el tiempo de confección
Disminuye el tiempo de montaje y las paradas no planificadas
Suministro como una solución completa ya lista para instalar
Montaje profesional e instalación in situ
Un sistema completo, un solo número de artículo y una persona de contacto
¿Tiene alguna duda o le gustaría solicitar más información sobre los plásticos de alto rendimiento igus® para aplicaciones de flujo de materiales o intralogística? Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.
Contacte ahora con un experto
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h