Cables híbridos

Cables híbridos y cables híbridos con conectores para cadenas portacables

Soluciones de cable híbrido según fabricantes líderes: innovación, rendimiento y fiabilidad

Contenido de la página

Diferencias entre fabricantes y tecnologías híbridas

Imagen de conjunto
  • One Cable Connection (Siemens)
  • One Cable Technology (Beckhoff)
  • Cuatro conductores de potencia (L1, L2, L3 y PE)
  • Pares adicionales para funciones como control de temperatura
  • Líneas de datos para sistemas de bus
  • Beckhoff utiliza el sistema Hiperface DSL de SICK
  • Siemens emplea un sistema basado en Ethernet

Explorar Cables Híbridos

CF220.UL.H

CF220-UL-H PVC

  • Para aplicaciones de servicio medio
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Resistente al aceite según DIN EN 50363-4-1 Libre
  • de silicona e ignífugo
CF270-UL-D

CF270-UL-D

  • Impulsor de frecuencia variable (VFD)
  • Revestimiento exterior: PUR, sin PVC
  • Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2 Sin
  • halógeno/silicona, ignífugo
CF280-UL-H

CF280-UL-H

  • Revestimiento exterior: PUR, libre de PVC,
  • resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2 Sin
  • halógeno/silicona, refrigerante
  • ignífugo, hidrólisis & Resistente a microbios

Detalles técnicos del cable híbrido readycable® premontado

FabricanteRevestimiento exteriorReferenciaVer en la tienda online
Allen-BradleyPVC/PUR2090-CSBM & 2090-CSWMIr a la tienda
B & RPUR8BCH & 8CHIr a la tienda
SEWPUR0186 & 0187 & 0593 & 0816 & 0817 & 1811Ir a la tienda
Bosch RexrothPURRH2 & RKH & RLB2Ir a la tienda
SiemensPVC/PUR8QN04 & 8QE04 & 8QN08 & 8QE08 & 8QN11 & 8QE11 & 8QN21 & 8QE21Ir a la tienda
BeckhoffPVC/PURZK4500 & ZK4704Ir a la tienda
Schneider-ElauPURZK4500 & ZK4704Ir a la tienda
Catálogo completoTodosTodosIr a la tienda

¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de los cables híbridos?

  • Apantallamientos de alta calidad con elevada cobertura
  • Ángulos de trenzado optimizados
  • Diseños de conectores avanzados

Beneficios de los cables híbridos y cables híbridos con conectores igus

Beneficios de los cables híbridos y cables híbridos con conectores
  • Los cables ensamblados de fábrica minimizan errores de cableado y garantizan calidad constante
  • Solución más eficiente en espacio frente a sistemas tradicionales de dos cables
  • Reducción de costes totales gracias a la simplificación de instalación y mantenimiento
  • Menor número de conectores, reduciendo puntos potenciales de fallo
  • Instalación rápida tipo plug-and-play, aumentando la productividad

Buscador de cable

Buscador de cables

Buscador de cables de accionamiento

Buscador de cables de accionamiento

Preguntas frecuentes sobre los cables flexibles híbridos

¿Busca una cadena portacables para su cable?

... ¿o prefiere un sistema ya confeccionado?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos