Cambiar idioma :
El PUR o poliuretano es un elastómero autoextinguible y libre de halógenos que se ha vuelto cada vez más importante entre los cables en los últimos años. El PUR es muy similar al caucho hasta una cierta temperatura, lo que lo hace muy interesante para los cables por su resistencia a la flexión alterna. A esto se suman las ventajas de su fuerza, incluyendo la resistencia a las muescas, el bajo coeficiente de fricción y la flexibilidad a bajas temperaturas.
Además, el PUR ofrece una resistencia a los agentes químicos significativamente mejor que otros materiales. Los cables de PUR de igus son resistentes a los aceites y a los refrigerantes, y no están compuestos de productos halógenos novivos que podrían ser peligrosos en caso de incendio.
Aplicaciones: El PUR es, por lo tanto, un material popular para los cables utilizados en las máquinas herramienta, la construcción de equipos industriales, las fábricas de cemento, la industria de la pintura y la industria automotriz.
Igus ofrece además una versión de PUR modificada llamada iguPUR, donde el poliuretano se mezcla con partículas de PVC.
Consulte con nuestro experto si tiene dudas. Podemos ayudarle a ahorrar escogiendo la opción más económica que funciona.