Sistemas retráctil para catamarán
- Libre de lubricación
- Material resistente
- Libres de mantenimiento
Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Las piezas de los barcos deportivos y otras embarcaciones, ya sean las del motor, el motor fueraborda o el timón, están sometidas a una humedad constante, por lo que deben ser resistentes al mal tiempo y la corrosión. Resistentes al agua de mar, el viento y las tormentas: estos son los requisitos que los productos igus deben cumplir en la construcción de embarcaciones. A su vez, la ligereza y funcionalidad es importante, como en el caso del interior de los barcos deportivos. Los barcos deportivos y otras embarcaciones con productos igus están bien equipados para lidiar con el agua.
Las cadenas portacables instaladas en muchos barcos y demás embarcaciones guían los cables de manera fiable y segura durante los ajustes eléctricos. Los cojinetes iglidur y las guías lineales drylin funcionan sin lubricación y mueven puertas deslizantes, escotillas, sistemas de dirección, sistemas elevadores y otros componentes giratorios de un barco de manera silenciosa y sin mantenimiento. Los productos igus utilizados en barcos deportivos no solo destacan por su ausencia de lubricación. El diseño de los productos igus, galardonado en varias ocasiones con el premio al diseño de producto iF, también gusta mucho a los usuarios por su elegancia y disponibilidad en un gran número de acabados.
Ya sea un prototipo para una embarcación deportiva o producciones en serie de embarcaciones, los productos igus, ya sea en forma de piezas o de sistemas listos para instalar como los módulos lineales con motor, le ofrecen las ventajas de los motion plastics aptos para los requisitos específicos de las aplicaciones en el agua, como las embarcaciones:
Convénzase de la calidad de nuestros productos para la industria de muebles y el diseño industrial y solicite nuestras cajas de muestras gratuitas para cojinetes lisos y tecnología lineal.
Solicite información para recibir una caja de muestras dry-tech® gratuita
Solicite aquí información para recibir una muestra gratuita del sistema lineal drylin W
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h