Tecnología de accionamiento drylin: modular y precisa

Módulos lineales sin lubricación con husillo, correa dentada o cremallera

Visión general de la tecnología de accionamiento

Nuestros módulos lineales y sus accesorios

Módulos lineales de husillo

Módulos lineales con husillo

  • Tamaño: ø 6 - 50 mm
  • Rosca trapezoidal autoblocante
  • Para ajustes manuales y eléctricos
Módulos lineales de correa dentada

Módulos lineales con correa dentada

  • Para un posicionamiento rápido
  • Para recorridos de hasta 3.000 mm
  • También como módulo cantilever y módulo inverso
 Módulos lineales de cremallera

Módulos lineales con cremallera

  • Perfectos para construcciones multieje
  • Preparados para la conexión con motores y sistema de control
Módulos XY para tareas de ajuste

Módulos XY para tareas de ajuste

  • Módulos lineales con dos direcciones de ajuste
  • Para áreas de trabajo de hasta 500 mm x 500 mm
Motores eléctricos

Motores eléctricos

  • Motores paso a paso, motores DC y motores EC/BLDC
  • Varios tamaños y diseños
Accesorios técnicos

Accesorios

  • Para ajuste manual y eléctrico
  • Elementos de control y accesorios de fijación y montaje
DDX

Configurador de módulos lineales

Su módulo lineal a medida

¿Cuándo y qué módulo lineal utilizar para cada aplicación?

DRE_ICON_drylin_e_lead_srew_icon_EN_1

Módulo lineal de husillo

DRE_ICON_drylin_e_toothed_belt_icon_EN_1

Módulo lineal de correa dentada

DRE_ICON_drylin_e_gear_rack_icon_EN_1

Módulo lineal de cremallera

Ventajas de la tecnología de accionamiento drylin®

Sin lubricación ni mantenimiento

No necesitan lubricación

Silenciosa

Silenciosas

Económica

Económico

Sostenible

Ventaja ecológica

Resistente a temperaturas extremas

Personalizable y lista para conectar

Icono de listo para conectar

Ejemplos de aplicaciones de nuestros clientes

Ejemplo de aplicación Art Robotics

Configuración especial de medición con módulos lineales

Ejemplo de aplicación

Impresora 3D para hormigón l Solución sin lubricación para entornos polvorientos

Tecnología de accionamiento en un sistema de preparación de pedidos

Actuadores lineales en un sistema de posicionamiento automatizado

AWB

Más ejemplos de aplicaciones

Más información sobre la tecnología de accionamiento drylin

Muestra gratuita

Muestra

Motores eléctricos

Motores eléctricos

Documento técnico gratuito

Whitepaper sobre la tecnología de accionamiento

Preguntas frecuentes (FAQ)

  1. Los accionamientos por correa dentada ofrecen una gran aceleración y repetibilidad. Por ello, son especialmente adecuados para máquinas pick and place, sistemas de envasado, impresoras 3D y otras aplicaciones en las que se requiere un posicionamiento rápido y preciso.
  2. Los accionamientos por husillo ofrecen una gran capacidad de carga, precisión y transmisión de potencia. Por lo tanto, son muy adecuados para fresadoras CNC, máquinas de marcado por láser, máquinas herramienta y aplicaciones de robótica. El accionamiento por husillo garantiza un posicionamiento sólido y preciso.
  3. Los accionamientos de cremallera ofrecen una combinación de alta velocidad, precisión y capacidad de carga. Las aplicaciones de los accionamientos lineales con cremallera se encuentran en la manipulación de materiales, el packaging, la automatización de líneas de montaje y otras áreas en las que se requiere un posicionamiento rápido y preciso en distancias más largas.
DDX

Configurador de módulos lineales

Obtenga su módulo lineal a medida en segundos

  • Configuración rápida y fácil
  • Accesorios opcionales
  • Lista de piezas detallada
  • Entrega rápida* (listo para enviar a partir de 48 h)

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Shadi Lara
Shadi Lara

Low Cost Automation & drylin e

+34 678 669 064 Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos