Cambiar idioma :
La tecnología lineal y la tecnología de accionamiento de igus® se basan en un sistema de cojinetes lisos con polímeros de alto rendimiento. Esto se traduce en una reducción significativa del ruido y las vibraciones. La aplicación es hasta 4 veces más silenciosa para el operario.

*Ya sea en términos monetarios o como ahorro de tiempo en el montaje, la selección, el diseño, etc. Mejora técnica en forma de facilidad de instalación, durabilidad, etc. Si no podemos ofrecerle ningún ahorro o mejora técnica, le recomendaremos una solución alternativa.

Con la tecnología de accionamiento igus®, es posible comprobar la calidad de los cordones de soldadura. Aquí se utiliza de serie una unidad lineal drylin® SHT en la tecnología de accionamiento igus®, que permite el ajuste de un punzón de flexión. Esto permite realizar pruebas de flexión con una fuerza máxima de hasta 5.000 N. La empresa "Munsch plastic-Schweißtechnik GmbH" apuesta por una solución completa con un accionamiento eléctrico en forma de motorreductor.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h