Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Las plantas de tratamiento de aguas residuales suponen un reto para los componentes en uso: están en continuo funcionamiento, expuestos a todo tipo de condiciones meteorológicas y entran en contacto con fluidos, microbios, grasa y suciedad. Los sistemas de cadenas portacables y cables de igus están diseñados de forma que funcionen de forma fiable el mayor tiempo posible en todas las condiciones imaginables. Ya sea en un rascador longitudinal en el clarificador primario o en el desarenador y el desengrasador: con las soluciones a medida, se evitan los tiempos de inactividad, se reducen los costes de explotación y se disminuye el tiempo de mantenimiento. igus® ofrece cadenas cadena portacables, cables y carriles de guiado específicos para el tratamiento de aguas residuales, por separado o como un sistema completo listo para usar, disponibles en stock.
Cables híbridos compatibles con los motores Siemens con OCC
Carcasas sólidas de acero fundido con bola esférica de polímero
Impresión de componentes resistentes a la abrasión de hasta 3 m
¿Quiere descubrir otras innovaciones? Aquí encontrará todas las novedades.
Cadena portacables para largos recorridos
Posibilidad de grandes longitudes autosoportadas
El guiado seguro de los cables aumenta su vida útil
Apertura y cierre rápidos
Fácil montaje de la cadena portacables
Para aplicaciones extremadamente pesadas
Flexible a bajas temperaturas
Resistente a la hidrólisis y a los microbios
Libre de halógenos, PVC y silicona
Resistente a los rayos UV
Configure sistemas completos de cadenas portacables para recorridos cortos o largos y aplicaciones suspendidas. Simplemente introduzca los parámetros específicos sobre el entorno de trabajo de su aplicación y el sistema experto le propondrá soluciones aptas para su sistema de suministro de energía.
Probar componentes resulta fácil: con el expositor de igus, siempre tendrá a mano los motion plastics para movimiento más innovadores adecuados para su sector industrial.
Le llevaremos el expositor, lo montaremos si lo solicita y lo equiparemos con los productos de su elección. Si lo desea, también puede montarlo usted mismo. Como un expositor permanente o por un período de tiempo limitado.
AMORAS es una planta de drenaje de aguas residuales que representa los últimos avances en términos de ecología. Las bombas se mueven a lo largo del puente del tanque de la planta de tratamiento de lodos. Una cadena portacables igus® mueve los tubos de las bombas en el puente para que éstas puedan llegar a todos los rincones de los cuatro depósitos de 120.000 m33. El operador e igus® colaboraron estrechamente desde el principio del proyecto y durante todas sus fases.
Antes de instalar el sistema flizz®, se utilizaba un enrollador de cable para guiar la energía. Sin embargo, esto provocó un gran desgaste de los cables. Desde que se instaló el sistema flizz® con una cadena portacables igus® y cables chainflex®, la planta no ha sufrido ningún fallo.
El sistema Basic flizz® guía los cables de manera segura a lo largo de los 53 metros de la balsa de decantación primaria. La cadena portacables está protegida por una carcasa y es adecuada para largos recorridos, lo que garantiza una larga vida útil de los cables. Estos son guiados constantemente con un radio de curvatura definido y la cadena portacables se hace cargo de las fuerzas de tracción generadas. Así se evitan los fallos en los cables.
La Asociación de Aguas Residuales de Kempten ha equipado el puente rascador longitudinal de su planta de tratamiento de aguas residuales con un sistema Basic flizz® que incluye un brazo flotante de arrastre para guiar los cables eléctricos de manera segura. Este sistema reduce el mantenimiento y garantiza una larga vida útil de los cables. La cadena portacables integrada en el sistema guía los cables a una distancia de 65 metros.
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h