Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
24h
Compre online y ahorre 5€ en el envío
Disponible en pedidos con envío estándar
Regístrese en nuestra tienda online
Solicite ofertas, compre, consulte precios y disponibilidad
Enjoyneering y 190 novedades de producto
Es hora de disfrutar con las innovaciones de igus en 2023
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

DIY: fabricar una impresora 3D con componentes igus

productos para fabricar una impresora 3D

Componentes o sistemas listos para instalar para construir impresoras 3D, para todos los volúmenes de impresión

La mayoría de los módulos y diseños de las impresoras 3D utilizan tecnologías y componentes sin lubricación ni mantenimiento para las piezas importantes. Los polímeros de alto rendimiento optimizados tribológicamente mejoran la impresión 3D y reducen los costes. Los motion plastics de igus ofrecen las máximas posibilidades para construir impresoras 3D usted mismo: los cojinetes lineales drylin son prácticamente silenciosos debido a la ausencia de bolas metálicas y las tuercas dryspin® permiten un ajuste eficaz y preciso de la cama de impresión. Por otro lado, las cadenas portacables de igus ayudan a aumentar la vida útil de las máquinas, ya que se elimina el «efecto tirabuzón» y los problemas de los cables. Espacios de instalación muy reducidos, radios de curvatura extremadamente pequeños y tiempos de instalación cortos: aproveche la amplia gama de productos igus y haga su pedido sin cantidad mínima.
 
Nuestros ingenieros han desarrollado una impresora de alta temperatura dedicada al procesamiento de filamentos de alta temperatura. Los datos de diseño de esta impresora pueden descargarse gratuitamente y cualquiera puede utilizarlos para construir su propia impresora de alta temperatura: 

Descargar datos de diseño de la impresora 3D de alta temperatura

Ventajas de los productos igus:

Libres de lubricación

Funcionamiento silencioso y deslizamiento suave

Resistencia a la suciedad

Larga vida útil

Resistencia a la corrosión

Amplia gama de variantes y materiales

Solicite su caja de muestras gratuita ahora

Productos especialmente idóneos para impresoras 3D

drylinw

  • Sistema modular extensivo
  • Fácil montaje con la máxima utilización del espacio de instalación
  • Más de 25 raíles para una máxima libertad de diseño

Eje de guiado

  • Compatible con los rodamientos de bolas convencionales
  • Elementos de deslizamiento reemplazables
  • Muy resistentes al desgaste y a la suciedad

Conjuntos de tuerca y husillo

  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Bajos niveles de ruido y vibraciones
  • Resistentes a las inclemencias

Filamento

  • Versátil gracias a su combinación de solidez y alta resistencia al desgaste y a temperaturas elevadas
  • Fácil de procesar con una impresora de diseño cerrado y una lámina adhesiva de igus®

Cojinete deslizante drylin R

  • Cojinete lineal conforme con las normas de Japón
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Nivel sonoro muy bajo
  • Funcionamiento en seco
  • Robustez y fiabilidad
  • Seguridad mediante clips

e2micro

  • Instalación fácil
  • Altura interior mínima de 5 mm
  • Estables y ligeros para aplicaciones dinámicas


Pedido sencillo online de piezas impresas

¿Necesita piezas personalizadas y resistentes al desgaste para construir su impresora 3D o busca soluciones para la  fabricación rápida de prototipos o pequeñas series resistentes al desgaste?
Entonces utilice el servicio de impresión 3D de igus: suba el CAD, elija el material y compare los precios.  Las piezas están listas para su envío en 3 días. igus también ofrece materiales para la impresión 3D aptos para el contacto con alimentos, que ofrecen protección ESD, que están aprobados para la protección contra incendios o que tienen otras características especiales.

Más información sobre el servicio de impresión 3D de igus

Novedades

Ahorre costes gracias a un mejor deslizamiento

▲ Mejora tecnológica

5 nuevos husillos con pasos de 6,35x2,54 LH, 12,7x12,7, 16x10, 20x5

Hasta un 30% más de vida útil gracias a la asimetría de la rosca

▼ Reducción de costes

Alternativa económica a los husillos de bolas

Más de 5.000 tipos de conjuntos de tuerca y husillo drylin® en stock

Más información sobre los nuevos tamaños dryspin

Raíl lineal con anodizado claro

Nuevo y robusto filamento universal

El nuevo estándar para cargas medias

Ejemplos de aplicaciones de nuestros clientes

Más información

Páginas web relacionadas

Impresión y serigrafía

Resistente al polvo de presión y al polvo de papel.

Componentes para Máquinas vending Sin Mantenimiento

100% libres de lubricación, silenciosos y duraderos: cojinetes, guías lineales, cadenas portacables y actuadores lineales para sistemas totalmente automatizados


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h