Cadenas portacables para carreras largas y entornos duros

Cadenas portacables para altas exigencias y carreras largas

E4.1

  • Alturas interiores: 30 a 800 mm
  • Travesaño desmontable en radio interior y exterior
  • Para aplicaciones especialmente exigentes
  • Agarre trasero para una estabilidad lateral óptima
  • Gran empuje en recorridos largos y para grandes longitudes sin apoyo
  • Frenos antirruido "" y amortiguadores de ruido opcionales
  • Eslabón exterior e interior para un montaje rápido
  • Con o sin pretensión

E4/4

  • Alturas interiores: 56 a 80 mm
  • Ancho total: travesaño desmontable en el radio interior y exterior
  • Gran estabilidad
  • Para tareas especialmente exigentes
  • Ideal para aplicaciones pesadas
  • Alturas interiores: 32 a 80 mm
  • Red completa: travesaño desmontable en los radios interior y exterior
  • Mayor vida útil gracias a los cojinetes lisos de tribopolímero libres de mantenimiento en la conexión de los eslabones de la cadena
  • Largos recorridos de hasta 800 m y más
  • Elevado peso de llenado de hasta 30 kg/m
  • Velocidades de hasta >5 m/s
  • Posibilidad de control inteligente del desgaste

P4

  • Alturas interiores 32 a 80 mm
  • Banda completa: travesaño desmontable en radio interior y exterior
  • Largos recorridos de hasta 800 m y más
  • Elevado peso de llenado de hasta 30 kg/m
  • Altas velocidades de hasta >10 m/s
  • iF product design award 2007
  • altura interior: de 32 a 80 mm
  • Disponible en dos versiones
    • Completamente cerrado
    • Completamente cerrada
  • Para aplicaciones especialmente exigentes
  • 75% menos de potencia de accionamiento, enrollado
  • Posibilidad de velocidades de hasta 6 m/s
  • Resistencia a la rodadura uniforme para aplicaciones con suciedad
  • Disponible en cuatro versiones:
    • Para el sistema E4.1
    • Para el sistema E2/000
    • Llenado rápido: basta con introducir el cable
    • Elementos de guía deslizantes especiales
  • Silenciosos, resistentes a la abrasión y de bajo consumo energético
  • Para distancias de desplazamiento de hasta 80 m y velocidades de hasta 2,5 m/s

juego completo

  • Distancias de desplazamiento de 8 a 200 m
  • Ahorro de tiempo: le montamos el juego completo
  • 1 juego completo consta de
    • cadena portacables
    • soporte de montaje
    • descarga de tracción
    • separador
    • canaleta guía sin barra de deslizamiento
    • canaleta guía con barra de deslizamiento
    • destornillador
    • Y más

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos