Cambiar idioma :

Como fabricante líder de cables para la transmisión de señales en máquinas, igus también se centra cada vez más en la calidad y fiabilidad de los conectores enchufables industriales que ofrece. Todos los conectores enchufables de alimentación y los conectores de señal proceden de fabricantes que han demostrado su capacidad en el mercado y suministran productos de alta calidad. La tienda online de igus le ofrece productos de las acreditadas empresas Intercontec, HARTING, HUMMEL, FCT electronic y Yamaichi.
En el siguiente vídeo se puede ver la diferencia entre un conector roscado normal y uno con Speed Tec de TE Connectivity (Intercontec)
Los conectores SUB-D se utilizan para la transmisión de datos. El término procede de la palabra D-Subminiature. A veces, estos conectores enchufables industriales también se denominan conectores D-SUB. La D corresponde a la forma exterior de los conectores y los contactos, que forman un trapecio con esquinas redondeadas. Esta forma garantiza que no puedan conectarse de forma incorrecta por error.
Hay numerosos fabricantes de cables y conectores enchufables que ofrecen una amplia gama de productos. Entre los fabricantes más conocidos de conectores enchufables se encuentran empresas como TE Connectivity, Harting, Binder & Molex, que producen varios modelos de conectores para aplicaciones industriales, y que igus incluye en su gama de productos.
Fabricantes de cables puros como el Grupo Prysmian, Nexans y Muckenhaupt producen una amplia gama de modelos de cables. Entre ellos se incluyen cables de alta tensión, cables de fibra óptica y cables especiales para aplicaciones específicas. La característica especial de los cables de igus es su estructura/modelo, que les permite soportar sin problemas movimientos altamente dinámicos durante un elevado número de repeticiones. En este contexto, igus desarrolla continuamente nuevas tecnologías para satisfacer las crecientes demandas de rendimiento y fiabilidad/durabilidad.
Existe una página informativa aparte sobre este tema, en la que se explican los distintos modelos/clases de protección y su significado.
Haga clic aquí para acceder a la página de información sobre las clases de protección IP
Conectores de alto rendimiento, conectores de señal y miles de componentes de conectores. La gran variedad de conectores industriales disponibles en almacén permite a igus ofrecer una gran disponibilidad y unos plazos de entrega cortos.
Confección de cables igus con conectores enchufables industriales de HARTING
Conectores rectangulares de altas cargas más fáciles de usar: confección mecánica igus readycable de cables chainflex duraderos con los conectores HARTING extremadamente robustos.
Tanto si se trata de cables de control confeccionados en 24 horas desde stock como de soluciones personalizadas sin pedido mínimo, la calidad del cable chainflex, testado minuciosamente, combinada con los tipos de conectores HARTING Han 3A, 6B, 10B, 16B y 24B como solución readycable lista para conectar para aplicaciones industriales, ayuda a ahorrar costes en la laboriosa confección de los conectores enchufables individuales y garantiza componentes fiables y duraderos.

Descúbralo todo aquí en el libro blanco gratuito
Los ingenieros mecánicos e integradores de sistemas que no pueden confiar exclusivamente en las conexiones crimpadas deben prestar más atención a la calidad de las conexiones soldadas. Una buena soldadura es necesaria para garantizar que la conductividad eléctrica se mantenga constante a largo plazo y que la conexión esté protegida de forma permanente, especialmente ante la presencia de gases o líquidos.

A menudo surgen preguntas sobre las distintas clases de protección IP. ¿Cómo se componen y qué significan los números y sus combinaciones? También ofrecemos ejemplos de aplicaciones para las distintas clases.
En la página siguiente examinaremos más detenidamente el tema de las clases de protección IP.
Dato curioso: La clase de protección IP se especifica para todos los conectores de TE Connectivity en la tienda online.

Resumen de los conectores de alto rendimiento
La gama de productos de conectores igus le ofrece una amplia selección de conectores enchufables redondos (TE Connectivity, Binder), conectores SUB-D de FCT Molex, carcasas cuadradas de Harting o conectores de la serie Y-Conkit de Yamaichi.
Con otros conectores, esto se consigue codificando ranuras y puntas mecanizadas en las carcasas.
... ¡disponible desde stock!
Para los usuarios que quieran configurar ellos mismos su interfaz individual, ahora hay conjuntos Module Connect con tres o cuatro entradas laterales del cable.
Constan de carcasas de soporte, carcasas de conector, insertos de estanquidad y sistema de alivio de tensión. Los accesorios, como los dispositivos de cierre simple o doble y los elementos de fijación, pueden pedirse en función de la aplicación. Los insertos de contacto para la configuración individual también están disponibles en igus.

Kits de conectores individuales o estándar

Introduzca el cable confeccionado con el conector, dóblelo en el ángulo que desee, fíjelo con la solución ibow y listo. Con el nuevo adaptador ibow puede transformar un conector simple en uno acodado de forma rápida y fácil, permitiéndole conectar cables en esquinas o rincones con total flexibilidad.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h