Cable CAN-Bus con blindaje trenzado y conductores de colores.

Cable CAN-Bus al corte para aplicaciones en movimiento

Reduzca los tiempos de parada con el cable de bus CAN

Amplio catálogo de cables CAN ideales para movimiento.

  • PVC: Aplicaciones interiores y diferenciados por la resistencia al aceite y la longitud de recorrido máximo. 
  • PUR: Aplicaciones interiores/exteriores y diferenciados por la normativa libre de halógenos y la longitud de recorrido máximo. 
  • TPE: Aplicaciones interiores/exteriores y diferenciados por el recorrido máximo y radios inferiores de cadena.
  • PUR-ROBOT: Aplicaciones en robots con torsiones de ± 180º/m y ± 360º/m. 

Preguntas frecuentes sobre cables CAN

Cables de bus CAN en el laboratorio de pruebas de igus®

Varias cadenas portacables con líneas de colores en una instalación de prueba.

Aplicación de los cables de bus CAN en la tecnología de recolección

Tres paneles de mando en una máquina verde con cables y conexiones.
Bastón de cables CAN bus morados.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos