Cadena portacables igus con cable unipolar y vista de la sección interna.

Cables unipolares chainflex®

¿Qué son los cables unipolares?

Cables unipolares sin apantallar

CF885

  • 0,6/1 kV
  • PVC
  • +5ºC a 70ºC
  • Radio garantizado 15 x D
  • UL
  • Aceite: Resistencia nula
  • Recorrido máx. 10 m
  • Sección de 4 mm² hasta 95 mm²
Cable chain igus chainflex CF885 para un solo conductor.
Comprar ahora

CF300.UL.D

  • 0,6/1 kV
  • TPE
  • -35ºC a 90ºC
  • Radio garantizado 7,5 x D
  • Libre de halógenos
  • Resistencia al aceite: Alta
  • Recorrido máx. 400 m
  • Sección de 4 mm² hasta 185 mm²
Cable chainflex CF300.UL.D mostrado en corte lateral.
Comprar ahora

CF330.D

  • 0,6/1 kV
  • TPE
  • -35ºC a 90ºC
  • Radio garantizado 7,5 x D
  • Libre de halógenos y UL AWM
  • Aceite: Resistencia alta
  • Recorrido máx. 400 m
  • Sección de 6 mm² hasta 185 mm²
Cadena de plástico chainflex CF330.D sobre una superficie industrial.
Comprar ahora

Cable chainflex CF886 unipolar con conductor de cobre y cubierta protectora.

CF886

  • 0,6/1 kV
  • PVC
  • +5ºC a 70ºC
  • Radio garantizado 15 x D
  • UL
  • Aceite: Resistencia nula
  • Recorrido máx. 10 m
  • Sección de 16 mm² hasta 35 mm²
Cable chainflex CF270.UL.D con blindaje trenzado y conductores expuestos.

CF270.UL.D

  • 0,6/1 kV
  • PUR
  • -25ºC a 80ºC
  • Radio garantizado 10 x D
  • UL y Libre de halógenos
  • Aceite: Resistencia alta
  • Recorrido máx. 10 m
  • Sección de 6 mm² hasta 70 mm²
Cable chain igus chainflex CF310.UL con conductores visibles en corte transversal.

CF310.UL

  • 0,6/1 kV
  • TPE
  • -35ºC a 90ºC
  • Radio garantizado 7,5 x D
  • UL
  • Aceite: Resistencia alta
  • Recorrido máx. 400 m
  • Sección de 2,5 mm² a 185 mm²
Cable chain Chainflex CF340 con cable inserto visible.

CF340

  • 0,6/1 kV
  • TPE
  • -35ºC a 90ºC
  • Radio garantizado 7,5 x D
  • Libre de halógenos y UL AWM
  • Resistencia al aceite: Alta
  • Recorrido máx. 400 m
  • Sección de 4 mm² hasta 240 mm²

Cables de tierra unipolares

CF885.PE

  • Cable de tierra
  • PVC
  • +5ºC a 70ºC
  • Radio garantizado 15 x D
  • UL
  • Aceite: Resistencia nula
  • Recorrido máx. 10 m
  • Sección de 2,5 mm² a 250 mm²
Cable PE con conductor trenzado visible.
Comprar ahora

CFPE

  • Cable de tierra
  • TPE
  • -35ºC a 90ºC
  • Radio garantizado 7,5 x D
  • UL
  • Aceite: Resistencia alta
  • Recorrido máx. 400 m
  • Sección de 1,5 mm² a 950 mm²
Sección de cable chainflex CFPE con conductores internos y cubierta exterior.
Comprar ahora

Cables robóticos unipolares

CFROBOT

  • Unipolar apantallado
  • 0,6/1 kV
  • TPE
  • -35ºC a 90ºC
  • UL
  • Aceite: Resistencia alta
  • Torsión ± 180º/m
  • Sección de 10 mm² hasta 35 mm²
Cable chain chainflex CFROBOT para robot industrial.
Comprar ahora

CF300.UL.D

  • Unipolar sin apantallar
  • 0,6/1 kV
  • TPE
  • -35ºC a 90ºC
  • UL
  • Aceite: Resistencia alta
  • Torsión ± 90º/m
  • Sección de 4 mm² hasta 185 mm²
Cable chainflex CF300.UL.D mostrado en corte lateral.
Comprar ahora

CF330.D

  • 0,6/1 kV
  • TPE
  • -35ºC a 90ºC
  • Radio garantizado 7,5 x D
  • Libre de halógenos y UL AWM
  • Aceite: Resistencia alta
  • Recorrido máx. 400 m
  • Sección de 6 mm² hasta 185 mm²
Cadena de plástico chainflex CF330.D sobre una superficie industrial.
Comprar ahora

Cables unipolares de media tensión

CFCRANE.PUR

  • 6/10 kV
  • PUR
  • -20ºC a 80ºC
  • Radio garantizado 10 x D
  • Libre de halógenos
  • Resistencia al aceite: Alta
  • Recorrido máx. 400 m
  • Sección de 35 mm² hasta 950 mm²
Cable chain igus chainflex CFCRANE.PUR para aplicaciones con gran radio de curvatura.
Comprar ahora

CFCRANE

  • 0,6/1 kV
  • igupren
  • -20ºC a 90ºC
  • Radio garantizado 10 x D
  • UL
  • Resistencia al aceite: Alta
  • Recorrido máx. 400 m
  • Sección bajo petición
Estructura del cable chainflex CFCRANE con apantallamiento y conductores internos en sección.
Comprar ahora