Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
¿Necesita piezas industriales especiales? En igus fabricamos piezas a medida con nuestro material plástico iglidur de alto rendimiento. Nuestra experiencia en ingeniería nos permite brindarle piezas especiales con grandes ventajas:
Infórmese sobre nuestro servicio FastLine y solicite ahora sus piezas a medida
igus le ofrece 3 procesos diferentes de producción para la fabricación de piezas industriales a medida: impresión 3D (SLS y FDM), material en barra & placa para mecanizado de piezas, así como piezas inyectadas a partir de molde.
Piezas impresas en 3D: Listas para enviar entre 6 y 8 días laborables
Material para mecanizado: Listas para enviar entre 1 y 2 días laborables
Piezas inyectadas con molde: 12-14 semanas. Fastline 10 días laborables con un sobrecargo de 850€ (gratuito en 2023)
El método de fabricación más recomendable para minimizar el coste de producción unitario se debe calcular en función del nº de piezas y el volumen de las mismas. La siguiente tabla muestra el proceso productivo más adecuado en cada caso.
El polímero iglidur es un material versátil, de reducido desgaste y económico que se utiliza en multitud de aplicaciones. Al ser un material autolubricado, iglidur es ideal para las industrias médica y alimentaria, para altas temperaturas, aplicaciones bajo el agua, contacto con agua salina y cualquier otra aplicación en la que las piezas metálicas tienden a oxidarse.
Sí, las herramientas de Servicio de Impresión 3D y el Diseñador de Cojinetes iglidur ofrecen la posibilidad de calcular la vida útil de las piezas tras introducir varios párametros como: carga, velocidad, tipo de movimiento, material del eje, dimensiones del casquillo, etc. Para el cálculo de vida útil recomendamos contactar con un experto.
¡Solicite una muestra gratuita de nuestras piezas fabricadas por impresión 3D SLS y pruébenos!
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h