Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Los componentes hidráulicos y neumáticos proporcionan fuerza, precisión, velocidad y dinamismo a las máquinas. Por lo tanto, las exigencias para los componentes instalados en las máquinas son muy altas. Los posibles usos de los cojinetes de fricción iglidur, los cojinetes articulados igubal y las guías lineales o los conjuntos de tuerca y husillo drylin en el campo de los fluidos están aumentando constantemente. Estos elementos también demuestran su valor en válvulas y conexiones hidráulicas. Desde simples movimientos lineales hasta rápidas aplicaciones rotativas, ofrecen una alta resistencia al desgaste y a la abrasión, a la temperatura y a los productos químicos, así como un funcionamiento en seco libre de mantenimiento.
▲ Mejora tecnológica
Una eficiencia hasta 2,5 veces mayor gracias a un paso de rosca optimizado
Hasta un 30% más de vida útil gracias a la simetría de la rosca
Alternativa económica a los husillos a bolas
▲ Mejora tecnológica
Alta resistencia al desgaste
Cumplimiento de los requisitos de la FDA y el reglamento EU10/2011
Recubrimiento y protección fácil de superficies metálicas en espacios de montaje muy reducidos
▲ Mejora tecnológica
Material muy duradero y extremadamente resistente al desgaste
Coeficiente de fricción muy reducido
Libre de mantenimiento y económico
Vida útil más larga que Iglidur J
¿Le gustaría descubrir más novedades?Encontrará más información en el resumen de novedades y el estand de la feria virtual
La empresa alemana Pister Kugelhähne GmbH utiliza cojinetes de fricción iglidur X en prácticamente todas sus válvulas de bola con brida, sean compactas o no. Los factores determinantes para escoger los cojinetes de fricción hechos de polímeros de alto rendimiento fueron su resistencia a los agentes químicos y disponibilidad en pequeñas cantidades. El material iglidur X puede utilizarse a temperaturas entre -100 °C y 315 °C.
Esta válvula equipada con cojinetes de fricción iglidur® se utiliza en una llenadora de helados con trozos de fruta. En esta aplicación, es importante que el proceso totalmente automatizado funcione de forma fiable. Desde que se utilizan cojinetes de fricción iglidur para el soporte y el aro de pistón, el pistón ya no se atasca. Además, los cojinetes de fricción también son adecuados para su uso en la industria alimentaria.
Un conocido fabricante de lavadoras aprovecha las cualidades de iglidur RN37, como la rentabilidad, la ausencia de lubricación, el bajo desgaste y la larga vida útil, para las bombas de desagüe de sus máquinas.
Requisitos:
Funcionamiento silencioso, sin lubricantes y económico: tres de las ventajas de los cojinetes de fricción iglidur en las bombas de circulación para sistemas de calefacción.
La empresa alemana LEWA utiliza cojinetes de fricción iglidur X para su bomba dosificadora Ecoflow. Se colocan en el motor de la bomba, donde minimizan el desgaste del perno del vástago de pistón gracias a sus propiedades.
Los cojinetes de fricción iglidur contienen lubricantes sólidos que hacen innecesario cualquier tipo de lubricación o mantenimiento. Esto reduce los costes de mantenimiento y garantiza un funcionamiento fiable a largo plazo, por ejemplo, en las válvulas de cierre. Un husillo trapezoidal dryspin y una tuerca trapezoidal se utilizan para accionar las válvulas, así como cojinetes de fricción iglidur para alojar la válvula de medición y un aro de pistón iglidur en el vástago de pistón.
Compruebe usted mismo la calidad de nuestros productos. Contenido de la caja «iglidur funciona»:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h