Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cadenas portacables serie E2.1


 
Las cadenas portacables de la serie E2.1 se caracterizan por una larga vida útil, un funcionamiento muy silencioso y un llenado y montaje fáciles. Las cadenas portacables casan con las necesidades de la máquina, y no al revés: elija la cadena o el tubo portacables apropiado para un guiado fiable y seguro de entre más de 850 modelos diferentes, también disponibles como un sistema compuesto por una cadena, cables y conectores.
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Superficies de deslizamiento un 20% o 30% más grandes que la serie anterior E2/000 para una mayor vida útil en aplicaciones deslizantes
  • 7 dB(A) más silenciosa gracias al freno integrado a partir del tamaño E2.26
  • Ahora también disponible como una versión cerrada sin sistema de apertura, una solución estándar para los tubos hidráulicos
  • Un 10% más estable que la serie anterior E2/000
  • Buena accesibilidad: los travesaños pueden abrirse por la derecha o la izquierda, tanto por el radio interior como por el exterior
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Ahorro de un 30% en costes al utilizar la nueva cadena portacables E2C.21 de diseño cerrado en vez de la serie anterior E2/000
  • Mayor vida útil en aplicaciones deslizantes gracias a las superficies deslizantes
  • Instalación simplificada del sistema de distribución interior gracias a la rejilla integrada
  • Interior liso que protege los cables 
  • Radios de curvatura extremadamente pequeños (a partir de 28 mm) para reducir el espacio de instalación
  • 36 meses de garantía
  • Mantenimiento predictivo con el módulo isense adicional opcional
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Probada en el laboratorio de igus: 1 m de cadena portacables  abierto en 2 segundos con la ayuda de la herramienta de apertura para cadenas portacables
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • El mismo tamaño y dimensiones de conexión que el modelo anterior permiten un intercambio estándar con el mejor producto. Sin necesidad de realizar modificaciones en la máquina
  • Recicle sus cadenas portacables cuando hayan alcanzado el fin de su vida útil como parte del programa de reciclaje Chainge
  • igus apoya la economía circular de los plásticos e invierte en reciclaje químico

Diego Jiménez

¿Tiene una consulta? Estaré encantado de ayudarle

Solicite su muestra

Le enviaremos una muestra del producto que quiera probar

Call back

¿Le devolvemos la llamada?

Travesaños abatibles por ambos lados a lo largo del radio exterior

E2.21

Altura interior hi:
21 mm
Anchura interior Bi:
50-68 mm
Radio de curvatura R:
35-180 mm
Longitud autosoportada:
≤ 1,75 m

E2.26

Altura interior hi: 
26 mm
Anchura interior Bi: 
25 - 125 mm
Radio de curvatura R: 
48 - 250 mm
Longitud autosoportada: 
≤ 2,25 m

E2.38

Altura interior hi:
38 mm
Anchura interior Bi:
50 - 175 mm
Radio de curvatura R:
63 - 250 mm
Longitud autosoportada: 
≤ 2,75 m

E2.48

Altura interior hi:
48 mm
Anchura interior Bi: 
50 - 250 mm
Radio de curvatura R:
75 - 300 mm
Longitud autosoportada: 
≤ 3 m

Travesaños con mecanismo de apertura rápida por ambos lados del radio interior

E2i.21

Altura interior hi:
21 mm
Anchura interior Bi:
50-68 mm
Radio de curvatura R:
35-180 mm
Longitud autosoportada:
≤ 1,75 m

E2i.26

Altura interior hi:
26 mm
Anchura interior Bi:
25-125 mm
Radio de curvatura R:
48-250 mm
Longitud autosoportada: 
≤ 2,25 m

E2i.38

Altura interior hi:
38 mm
Anchura interior Bi:
50-175 mm
Radio de curvatura R:
63-250 mm
Longitud autosoportada: 
≤ 2,75 m

E2i.48

Altura interior hi:
48 mm
Anchura interior Bi: 
50 - 250 mm
Radio de curvatura R:
75 - 300 mm
Longitud autosoportada: 
≤ 3 m

Sin opción de apertura

E2C.21

Altura interior hi:
21 mm
Anchura interior Bi:
25-68 mm
Radio de curvatura R:
35-180 mm
Longitud autosoportada:
≤ 1,75 m

Accesorios

Abrecadenas

  • Para todas las cadenas portacables E2.1
  • Apertura de la cadena portacables en una sola pasada
  • Tiempo de apertura 16 veces menor

[NUEVO] Accesorios

Terminales de montaje, clip amortiguador, travesaños


Instrucciones de instalación

Instrucciones de instalación del sistema E2.1 Montaje, distribución y llenado de la serie E2.1

Más sistemas de suministro de energía

Sistemas de suministro de energía Amplia selección de productos para una gran variedad de aplicaciones

Ventajas de la serie E2.1

Ventajas del sistema E2.2 Todas las ventajas de la E2.1 de un vistazo

¡Pida una muestra gratuita de la E2.1!

¿Está interesado en la serie E2.1, pero le gustaría verla antes de tomar una decisión?
En ese caso, no dude en solicitar una muestra gratuita de la serie E2.1.
Solicitar muestra gratuita

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h