Guidelok slimline P y P.S: diseño 100% en plástico

Más rentables, ligeros y fáciles de instalar. Fabricados completamente en plástico.

  • Importante ahorro de costes y peso en comparación con sistemas totalmente encapsulados.
  • Compatibilidad con pasillos extremadamente estrechos.
  • Reducción de costes de transporte.
  • Instalación rápida y segura gracias a la fijación rápida mediante presión de los rieles guía.
  • Funcionamiento más silencioso.
  • Mejor accesibilidad para tareas de mantenimiento.
  • Transmisión segura y continua de energía, datos y otros medios en un único sistema.

Nuevo: guidelok slimline GLSL.P.S.2

guidelok slimline GLSL.P en una guía vertical con detalle del soporte.

Para espacios extremadamente reducidos

Mejora tecnológica

Reducción de costes

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica


Guidelok slimline P.S

Dimensiones [mm]

Referencia de guidelok P Serie de cadena portacables Anchura interior Bi [mm]Radio de curvatura R [mm]
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Dimensiones [mm]

Referencia guidelok P.S Serie de cadena portacables Anchura interior Bi [mm]Radio de curvatura R [mm]
GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Modelo anterior: guidelok slimline F, con hasta 7 m/s y 10 m/s2

  • Velocidades de hasta 7 m/s y aceleraciones de hasta 10 m/s2.
  • Diseño hasta un 80% más compacto gracias al tamaño del carril.
  • Compatibilidad con aplicaciones suspendidas de hasta 50 m de altura.
  • Funcionamiento seguro y sin impactos en la cadena gracias al sistema de palanca de bloqueo y los rieles guía.
  • Instalación rápida y extremadamente sencilla.
  • Reducción significativa del ruido.
  • Fácil acceso para tareas de mantenimiento.
  • Guiado de energía, datos y medios en un solo sistema.
Guía de cables Guidelok Slimline en un carril guía vertical.

Dimensiones [mm]

Referencia Serie de cadena portacables Anchura interior Bi [mm]Radio de curvatura R [mm]Velocidad máx. vertical [m/s]Velocidad máx. horizontal [m/s]
GLSL.F+.255.10.R255 10315047
GLSL.F+.2700.10.R 270010015047

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos