liftband

liftband

Elevación de hasta 13 metros con poco espacio de instalación

  • Alternativa a la solución ZigZag
  • Más ligero y menos espacio de instalación
  • Aplicaciones verticales fáciles de realizar
  • Velocidades de hasta 1 m/s
  • Aceleración de hasta 2 m/s2
  • Longitud máxima de extensión 13 m
  • Radio de curvatura del cable de hasta 250 mm

Estructura

liftband
liftband
  • Sistema retráctil - depósito seguro en la cesta de acero macizo
  • Pendiente de inserción: Para un funcionamiento seguro
  • Placa conductora robusta: Para una conexión sencilla a su aplicación
  • Espacio optimizado: Cesta telescópica de acero para un aprovechamiento óptimo del espacio
Altura de extensión Diseño del cesto
0-3 m Cesto de una sola pieza
3-13 m Cesto telescópico

Datos técnicos y cálculo de la longitud de la cadena

Velocidad AceleraciónVelocidad lateralAceleración lateral
≤ 1 m/s ≤ 2 m/s2 ≤ 1 m/s ≤ 2 m/s2

Instrucciones de montaje de liftband