e-spool®: enrollador de cable accionado por resorte sin anillo colector

Enrolladores de cables e-spool sin colector para aplicaciones telescópicas, plataformas y grúas

  • Todo en un mismo sistema: diferentes suministros (electricidad, datos, líquidos) se pueden combinar en un solo sistema
  • Ahorro de espacio: enrollador de cables con resorte sin anillo colector
  • Instalación sencilla: posibilidad de añadir y sustituir cables posteriormente
  • Longitudes de extensión de hasta 2 m y 14 m
  • Velocidad máxima de extensión y tracción de 1 m/s
  • Sin tensión de tracción en los cables
  • Versátil: suministro de energía posible en todas las direcciones

Preguntas frecuentes (FAQ)

  • El e-spool® flex y el e-spool® SPC con extracción manual se utilizan cuando solo es necesario mover un cable de forma muy lenta o manual.
  • El e-spool® para teatros en aplicaciones aéreas en espacios públicos.
  • Todos los demás enrolladores de cable e-spool® deben elegirse en función de la longitud de extracción y el volumen y/o diámetro de llenado del cable.
  • El e-spool® flex resiste hasta 10.000 ciclos.
  • El e-spool® standard resiste hasta 70.000 ciclos
  • El e-spool® HD resiste hasta 40.000 ciclos.
  • El e-spool® para teatros resiste hasta 40.000 ciclos.
  • Siempre que sea posible, deben utilizarse cables con revestimiento exterior de TPE para cables no apantallados.
  • Los cables apantallados deben elegirse de la gama CFROBOT.
  • Todos los cables deben tener un diámetro exterior de < 17 mm.
  • Deben respetarse los radios de curvatura máximos de 44 mm en el radio interior y 77 mm en el radio exterior.
e-spool con sistema de enrollado de cable y salida de cable conectada.

e-spool flex

Sistema e-spool para guiado de energía con tambor compacto y unidad de guía.

sistema compacto e-spool

Tambor de cable igus e-spool con cable de energía enrollado.

e-spool de extracción manual

e-spool con sistema de guiado de cables para la alimentación de energía en aplicaciones móviles.

e-spool estándar

e-spool con sistema de guiado de cables para la alimentación de energía en aplicaciones móviles.

e-spool HD

e-spool con tambor de cable y sistema de guiado para aplicaciones móviles.

e-spool power

e-spool theater con TBHD42 para tecnología escénica, juego completo con recorrido de hasta 15 m.

e-spool theatre

e-spool con cable de micrófono para micrófonos estéreo en uso escénico.

e-spool® microphone stereo

Inspírese con ejemplos de aplicaciones con e-spool®

Reglas de llenado para enrolladores de cable e-spool®

Instrucciones de instalación

Instrucciones de documentación y montaje del sistema igus e-spool.

Documentación e instrucciones de montaje

  • Aplicaciones en exteriores
  • Aplicaciones de e-spool® que se operan en una posición elevada en espacios públicos (tribunas, escenarios, etc.).

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos