Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Cadena portacables de rodillos de perfil: para cargas de relleno muy pesadas y velocidades altas

Más de 1,000 sistemas en todo el mundo utilizan permanentemente el sistema combencional de cadena rodante e-chains®. El sector industrial, particularmente el sector de la construcción de grúas, supone una mayor exigencia en las longitudes de carrera, peso de llenado, altas velocidades de carrera mientras operan de forma silenciosa. igus® consigue cubrir estos requisitos con el sistema P4. Todas éstas clases de facilidades son diseñadas por nuestros ingenieros de producto. Estaremos encantados de enviarle una oferta. Puede dirigirse a nosotros para hablar del tema

El paso para los eslabones de la cadena, con y sin rodillos, es el mismo

Las ruedas del ramal superior trabajan entre las inferiores, no sobre ellas como en los diseños anteriores. Esto evita sacudidas indeseadas

Rodillos 'imperdibles' integrados a la parte lateral

Carreras largas (hasta 800 m), cargas elevadas (hasta 30 kg/m)

Para carreras muy largas y velocidades elevadas de hasta 10 m/s.

Travesaños autodeslizantes aseguran un guiado seguro en distancias de carreras muy largas

Disponible en 4 alturas interiores (32, 42, 56, 80 mm)

Kit modular de construcción para el sistema P4, con la misma disposición que el sistema E4.

Gran reducción de la fuerza de accionamiento necesaria para mover la Cadena Portacable en menos del 25%

Sistema P4 - Funcionamiento silencioso gracias al mismo paso de cada eslabón. Los travesaños con sistema AUTO-GLIDE garantizan un guiado seguro en carreras largas.
Sistema carril guía El carril de guiado en combinación con el sistema AUTO-GLIDE de los travesaños, asegura una compensación de la carrera superior e inferior - seguro a altas velocidades.

Seguro, silencioso, resistente al desgaste para carreras largas - Sistema P4 de igus®

El mantenimiento reducido del sistema P4 de igus® permite un sistema fiable de suministro de energía, que puede ser implementado en largas distáncias de hasta 800 m, para grúas o sistemas de transporte. La carrera superior e inferior se compensan mutuamente. Esto significa que nada rueda por encima de las ruedas de plástico tribo-optimizado, sino que ruedan sobre una superfície continua. La combinación del sistema AUTO-GLIDE de los travesaños, junto con el sistema especial de guiado, consiguen un guiado seguro del sistema P4. Ideal para aplicaciones con altas velocidades de trabajo (hasta 10 m/s) y con cargas pesadas (hasta 30 kg/m)

1

Cadena portacables e-chain system® rodante con bajo mantenimiento y ruedas de plástico tribo-optimizado.

2

Travesaños con sistema AUTO-GLIDE

3

El diseño especial de las ruedas y eslabones, consiguen un funcionamiento extremadamente silencioso.

4

Ruedas inferiores y superiores están compensadas entre si.

5

Mismo paso en los eslabones con rueda o simples

6

4 alturas interiores: 32 mm, 42 mm, 56 mm y 80 mm

7

Eslabones extensibles para solucionar problemas de carga, de 56 mm y 80 mm de altura interior.

8

Elementos de conexión de acero robusto

9

Disponible un sistema especial de guiado para la P4

Eslabones con ruedas extensibles para altas cargas.

Disponible en 2 alturas interiores (56, 80 mm)

Posibilidad de un 50% más de carga adicional por metro

Máxima rigidez

Sección transversal dividida en segmentos específicos (eléctrico/hidráulico)

Ruedas de plástico tribo-optimizado para larga duración, para todos los sistemas P4

Optimización respecto al desgaste

Larga vida útil

Ruedas mejoradas

Menor ruido y vibración

Mismo paso en los eslabones con rueda o simples

Nuevo sistema de carril de guiado

Geometría especial en combinación con los travesaños AUTO-GLIDE para absorber los desplazamientos superior e inferior

Juegos de montaje resistentes para una larga durabilidad

Guiado de acero inoxidable resistente a la corrosión


Gama de productos del sistema P4

Entrega en 3-5 días laborables. Urgente en 1-3 días laborables Serie P4.32

Perfil cadena de rodillos: altura interna 32 mm - para pesos de llenado muy pesados y velocidades muy altas.

Entrega en 10-12 días laborables. Urgente en 7-9 días laborables Serie P4.42

Perfil cadena de rodillos: altura interna 42 mm - para pesos de llenado muy pesados y velocidades muy altas.

Serie P41.56

Cadena portacables con ruedas: altura interior 56 mm - para velocidades y pesos de llenado muy elevados

Entrega en 10-12 días laborables. Urgente en 7-9 días laborables Serie P4.80

Perfil cadena de rodillos: altura interna 80 mm - para pesos de llenado muy pesados y velocidades muy altas.

Serie P41.80

Cadena portacables con ruedas: altura interior 80 mm - para velocidades y pesos de llenado muy elevados


Sectores industriales y aplicaciones típicas

Tecnología de grúas (interior/exterior)

Almacenes automatizados y sistemas de recuperación

Construcción de plantas

Robots

Manutención

Minería

Trabajos con acero

El ramal superior e inferior se compensan mutuamente, por lo que conseguimos una superfíce contínua de rodadura.
P4 en un simulador de conducción

Tabla de desgaste P4 Y = v m/s
Velocidades de carreras para igus® P4 cadena portacables de rodillos de perfil
Ruido P4 Y = dB(A)
1) 1º cadena portacables de rodillos de perfil de 1999, prueba lab, v = 2,0 m/s
2)Prueba exterior, v = 6,0 m/s medidadas a 1 m de intervalo
Fuerza tirar empujar - cadena de rodillos y = resistencia a la tracción - esfuerzo de cizalla expresado en porcentajes
X1 = carrera, X2 = longitud de la cadena
A = cadena portacables Rol, B = cadena portacables estándar. Información: peso de llenado 10 kg/m

Energy efficiency

Improve energy efficiency - Sixty percent less consumption: new tests with polymer energy chains and cables


Entrega en 3-5 días laborables. Urgente en 1-3 días laborables
Entrega en 10-12 días laborables. Urgente en 7-9 días laborables

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h