Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Autodeslizante - soluciones especiales para carreras largas sin carriles guía

Las carreras largas siempre presentan requisitos especiales para los sistemas de cadenas portacables. A partir de cierto punto, el ramal superior necesita potencia para deslizarse por el ramal inferior o las barras deslizantes. Además, el sistema de cadenas portacables requiere guías para prevenir el desplazamiento lateral. En la mayoría de los casos, esto está garantizado por un carril guía. También existen aplicaciones en las que no se requiere carril de guiado debido a condiciones de espacio. Para cubrir esta brecha, igus® desarrolló el sistema autoglide en 1995. Las autoglide son cadenas portacables autoalineables con carreras de hasta 50 m que pueden funcionar sin carriles de guiado. Ahorrará costes de adquisición e instalación y podrá mantener los pasillos libres de la nave para carretillas elevadoras o industriales.

Recorridos de hasta 80 m

Velocidades de carrera de hasta 2,5 m/s

Eslabones autoglide de una pieza, sin necesidad de componentes adicionales

Tiempo de instalación muy rápido para carreras largas

¡No se necesitan carriles de guiado!

Anchura de instalación reducida, funcionamiento silencioso

Garantía para el sistema completo con cables chainflex®

1º Práctico: guía de planta transversal
2º Seguimiento fiable: pestaña deslizante montada alimenta la cadena portacables
3º Funcionamiento suave: seguimiento compensado de la carrera superior e inferior
4º Fiabilidad guiada: travesaños autodeslizantes
tipo peine 5. Versátil: KMA montaje circunferencial


El sistema autoglide:

Autoglide E4.1

Para cadenas portacables E4.1

Travesaños de apertura por presión especiales en radios interiores de la cadena portacables con piñones autodeslizantes moldeados por inyección para casi todas las series E4.1.

Autoglide E2/000

Para cadenas portacables E2/000

Travesaños destapables especiales con dientes autodeslizantes moldeados por inyección. Apertura por presión a lo largo del radio interior

Cadena portacables easy chain® autoglide

Para cadenas portacables easy chain®

Combinación de la cadena sencilla de llenar easy chain® y de las bandas tipo peine AUTO-GLIDE de molde inyectado por el radio interior.


Serie autoglide clásica:

AG200

Serie AG200

Anchura interior Bi: 57 mm
Radio de curvatura R: 55 - 250 mm
Paso: 46 mm

Versión clásica de cadenas portacables serie 2000

Para sistemas de cadena portacables E2 con una altura interior de hasta 35 mm.


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h