Sistemas de cadenas portacables igus en una vista técnica de montaje con varias guías de cables.

Sistema guidelok horizontal

Guiado del ramal superior para largos recorridos autosoportados en presencia de virutas

Sistema Guidelok horizontal con componentes numerados en una cadena portacables.
  • Las virutas no pueden atascarse entre las superficies de deslizamiento de los patines superior e inferior
  • Sistema modular con pocas piezas (también posible sin canaleta lateral)
  • Enorme aumento de las longitudes no soportadas de la cadena portacables
  • Guía de rodadura superior inteligente con soportes de rodillos giratorios
Medidas de montaje de la guidelok horizontal con líneas de cota y esquema acotado.
Medidas de montaje de la guidelok horizontal con líneas de cota y esquema acotado.

Gama de productos | Serie 907.645 | Para radios de curvatura de hasta 300 mm

ReferenciaPara las seriesAnchura interior Bi:Radio de curvatura
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.5650 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.8050 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.11250 - 600200 | 250| 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.5675 - 462150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.80150 - 462175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.112200 - 500250 | 300

Gama de productos | Serie 907.837 | Para radios de curvatura de 350 a 500 mm

ReferenciaPara las seriesAnchura interior Bi:Radio de curvatura
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.56200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.80200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.112200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.56200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.80200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.112200 - 500| 350 | 400 | 450 | 500 |

Principio de diseño

Cadena portacables en un banco de pruebas en un taller industrial.
Sistema industrial automatizado con pórtico naranja sobre módulos de máquina.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos