Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Cuando los fluidos, la energía y los datos tienen que moverse horizontalmente en carreras largas, el sistema de suministro de energía debe cumplir con algunos requisitos estrictos. Especialmente para aplicaciones de carreras largas en máquinas herramientas, en las que la cadena portacables tiene que deslizarse, las virutas y la suciedad son un problema. En el caso de instalaciones a la intemperie, el problema son las condiciones meteorológicas adversas y la gran cantidad de suciedad. En espacios de instalación reducidos, se necesita un tipo de construcción compacto. Con sus soluciones para el suministro de energía horizontal, igus cuenta con sistemas que satisfacen todos los requisitos posibles.
Diego Jiménez
Product Manager echain®
djimenez@igus.net☎ +34 93 647 39 50
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h