Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
La alternativa a los carriles electrificados

micro flizz®: la alternativa a los carriles electrificados

Rápido e inteligente: guiado seguro de energía, datos y fluidos en un solo sistema

Los espacios reducidos y compactos y los movimientos rápidos en carriles, como en los sistemas de almacenamiento y recuperación, son escenarios de uso comunes para los sistemas de carriles electrificados. No obstante, estos sistemas presentan grandes desventajas: solo transmiten energía, son difíciles de limpiar y requieren un mantenimiento complejo. Para poder suministrar no solo energía, sino también datos, fluidos y aire en posición tanto horizontal como verticalmente, igus ha desarrollado el sistema de suministro de energía micro flizz®, la alternativa a los sistemas de barras colectoras. Con micro flizz® se pueden alcanzar velocidades de hasta 6 m/s y aceleraciones de hasta 4 m/s2.
Este sistema de suministro consiste en una cadena portacables de plástico que se desliza por un carril de aluminio. Además de los cables de mando, datos y motor chainflex®, aptos para los radios de curvatura más reducidos, la cadena portacables también puede guiar tubos y cables de fibra óptica con velocidades de datos de hasta 10 GB/s. Si el usuario desea monitorear las características de transmisión de su cable de bus, ahora igus ofrece la opción de integrar el sensor inteligente CF.D en el sistema micro flizz®. Los nuevos smart plastics permiten detectar cambios en las características de transmisión del cable con antelación y proporcionan información sobre la necesidad de sustituciones importantes en una etapa temprana. Por lo tanto, el mantenimiento se planifica por adelantado y se evitan apagados inesperados.

Ventajas de micro flizz®, la alternativa a los carriles electrificados:


  • Fácil de limpiar y apenas sufre desgaste
  • Silencioso, libre de mantenimiento y fácil de instalar
  • Velocidades de funcionamiento de hasta 6 m/s en aplicaciones de aceleraciones altas
  • Velocidad de datos de hasta 10 GB/s Guiado seguro de cables de fibra óptica y cables de bus
  • Recorridos de hasta 100 m
  • Instalación tanto horizontal como verticalmente
  • Espacio de instalación reducido
  • Tecnología isense CF.D opcional para el monitoreo del cable de bus
  • También disponible con una cadena portacables conductora eléctricamente y protegida frente a ESD
  • Sistema preconfigurado en un diseño modular

Aplicaciones prácticas de micro flizz®, la alternativa a los carriles electrificados


Documento técnico de micro flizz®

Informe técnico: carriles electrificados frente a cadenas portacables

Para la electrificación de grúas y aplicaciones con un espacio de instalación reducido

Con varias opciones de suministro de energía disponibles y una variedad de requisitos de aplicación a tener en cuenta, elegir qué tipo de sistema implementar puede ser difícil. Antes de decidir cuál es el mejor, es imprescindible considerar las ventajas e inconvenientes de los sistemas de suministro de energía. A diferencia de los sistemas metálicos, los carriles plásticos de igus están diseñados para resistir la abrasión y la corrosión.

Descargar documento técnico «Carriles electrificados frente a cadenas portacables»

Más información


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h