Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Knowledge Base sobre cadenas portacables


Diseñe cadenas portacables fácilmente

Diseño de cadenas portacables Aquí encontrará la información más importante sobre el diseño de cadenas portacables: fundamentos y cálculo, normas de llenado y mucho más.
Pautas de diseño

Whitepaper sobre las cadenas portacables

Whitepaper sobre las cadenas portacables Explore nuestros whitepapers y descubra cómo mejorar el suministro de energía para su aplicación, lo que normalmente resulta en un ahorro de costes.
Ir al whitepaper

Consejos para cadenas portacables

Descubra cómo lograr un sistema de suministro de energía imbatible Obtenga valiosos consejos sobre la planificación, optimización y diseño de su propio proyecto de cadena portacables, asegurando la máxima vida útil del sistema.
Ir a los consejos

Consultas frecuentes


Una cadena portacables, también denominada e-chain, es un componente esencial en maquinaria que desempeña la función de guiar y proteger cables y tubos flexibles. Su diseño proporciona una protección efectiva, reduciendo el tiempo de inactividad y alargando la vida útil de los cables y tubos. Al optar por las cadenas portacables de igus, podrá obtener un beneficio adicional al ahorrar tiempo y dinero, lo que las convierte en una opción altamente económica.
Elementos de una cadena portacables Representación de un eslabón de cadena E4Q. Si bien la mayoría de cadenas portacables cuentan con este diseño, algunas pueden diferir en su estructura o mostrar características particulares.
Componentes de la cadena portacables
Una cadena portacables está formada por múltiples eslabones interconectados. La cadena portacables se cierra con terminales de montaje a ambos lados. Un eslabón consiste en los siguientes elementos:
 
1

Travesaño superior (tapa en el caso de los tubos)

2

Pieza lateral: eslabón lateral interior y/o exterior

3

Travesaño inferior (base en el caso de los tubos)

4

Separador para la separación vertical

5

Bandeja parcial para separación horizontal

¿Qué ventajas presentan las cadenas portacables igus?
  • Interior liso que no daña los cables
  • Ligeras, modulares, resistentes, silenciosas y de apertura fácil
  • Mantenimiento mínimo y montaje fácil
  • Vida útil calculable
  • Sostenibilidad: pueden reciclarse en lugar de desecharse
¿Dónde se utilizan las cadenas portacables?
En la actualidad, las cadenas portacables igus se emplean en numerosas aplicaciones en todo el mundo, abarcando desde dispensadores de bebidas hasta acerías. Las cadenas portacables igus son utilizadas por más de 400.000 clientes en 50 sectores industriales de todo el mundo

FAQ: Preguntas frecuentes


¿Cómo puedo encontrar rápidamente la cadena portacables adecuada?
Le recomendamos que utilice el filtro de productos de la tienda. Solo tiene que seleccionar el tipo de movimiento en el filtro de la tienda y acotar los resultados por dimensiones. 
 
¿Cómo puedo encontrar un sistema de cadena portacables completo con cables, terminales, divisiones internas, etc.?
El configurador de cadenas portacables brinda la posibilidad de diseñar su propio sistema de portacables personalizado, listo para conectar, en tan solo unos pocos pasos.
 
¿Cuál es la vida útil de una cadena portacables?
Para determinar la vida útil estimada de la cadena portacables, puede utilizar nuestra calculadora especializada de vida útil.
 
¿Cuál es el recorrido máximo posible?
Las cadenas con ruedas hacen posible implementar recorridos de incluso más de 1.200 m. Más información.
 
¿Cuál es el intervalo de temperatura de funcionamiento estándar de las cadenas portacables de polímero?
El intervalo de temperatura estándar para las cadenas portacables de polímero suele estar comprendido entre -40 °C y +130 °C, siendo posible alcanzar +170 °C durante breves periodos.
¿Las cadenas portacables son resistentes a los productos químicos?
Una lista detallada ofrece información sobre la resistencia de los materiales igumid G, TE y NB a una amplia gama de productos químicos.
 
¿Las cadenas portacables son resistentes a las virutas incandescentes?
Sí, las cadenas portacables de polímero igumid HT pueden soportar virutas incandescentes de hasta + 850 °C.
 
¿Es posible implementar un recorrido de gran longitud sin carril de guiado?
Sí, con el sistema de autoglide es posible cubrir distancias de hasta 80 m sin carriles de guiado.
 
¿Las cadenas portacables pueden utilizarse en zonas con temperaturas de congelación?
Sí, los materiales de todas las cadenas portacables igus pueden utilizarse hasta -40 °C en uso continuo.
 
¿Qué cadenas portacables son adecuadas para aplicaciones ESD?
Aquí encontrará todas nuestras cadenas portacables en material conductor ESD.
 
¿Existen cadenas portacables conformes con la FDA?
Sí. Recomendamos la cadena portacables TH3, desarrollada para el sector de la alimentación y las bebidas.

¿Por qué escoger las cadenas portacables igus?


¿Por qué escoger las cadenas portacables igus? Calidad: sometidas a inspecciones y pruebas
Mediante una rigurosa investigación y exhaustivas pruebas en condiciones reales llevadas a cabo en nuestro laboratorio de pruebas, el más grande del sector, igus asegura una prolongada vida útil para sus sistemas de cadena portacables. Nuestra creciente experiencia se fusiona con la colaboración estrecha con nuestros clientes para el constante perfeccionamiento de nuestros productos.
Ejemplos de cadena portacables Más de 400.000 clientes de todo el mundo utilizan cadenas portacables igus
Hoy en día, las cadenas portacables igus se emplean en cientos de miles de aplicaciones en todo el mundo.
Blog sobre las cadenas portacables Artículos interesantes
En nuestro blog encontrará valiosos artículos sobre las cadenas portacables.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h