Cambiar idioma :

Aquí le resumimos cinco características importantes del sistema básico flizz®:
1. guiado seguro: barra de deslizamiento integrada en el perfil
2. estructura modular: montaje sencillo, diseño compacto
3. protegido: Carcasa de acero inoxidable resistente a la intemperie
4. montaje rápido: abrible a lo largo del radio exterior
5. opciones de montaje versátiles
Industrias y aplicaciones típicas:
Depuradoras, rascadores longitudinales, desarenadores, separadores de grasas, tratamiento de aguas residuales, galvanizadoras, grúas, construcción de plantas, esclusas

Además del extremo móvil flotante del flizz básico® 2500 v2 y 2500 HD, igus® ofrece un brazo móvil modular y ajustable para una fácil instalación en la estructura existente del cliente.
Dimensiones: aprox. 700 mm de ancho, 1.000 mm de alto, tubo cuadrado 60 x 60 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304 (304 SS / 204)

conjunto completo directamente en la tienda
El flizz básico® es un sistema para el suministro móvil de energía a rascadores, cribas y otros clarificadores y centrales hidroeléctricas. Un juego completo consta de una cadena portacables, que se rellena con el cable chainflex® de eficacia probada y se guía con seguridad y suavidad en una carcasa de acero inoxidable resistente a la intemperie. Con el brazo móvil desarrollado y el sistema inteligente de plástico EC.P para la detección de la fuerza de empuje y tracción, este conjunto es una solución completa muy buena.
Tratamiento de aguas residuales sin fallos en la depuradora de Plauen
El cable básico del sistema flizz® recorre con seguridad 53 metros a lo largo del clarificador primario. La cadena portacables de la carcasa es adecuada para largas distancias de recorrido y garantiza una larga vida útil de los cables. Se guían con un radio de curvatura definido en todo momento y la cadena portacables absorbe las fuerzas de tracción resultantes. De este modo se evitan averías en los cables.

Las plantas de tratamiento de aguas residuales exigen mucho de los componentes utilizados: están en uso continuo, expuestos a la intemperie y entran en contacto con líquidos, grasa o suciedad. Nuestros sistemas inteligentes de cadenas portacables están diseñados para funcionar de forma fiable el mayor tiempo posible en todas las condiciones imaginables.

Las plantas de tratamiento de aguas residuales funcionan 24/7, 365 días al año. El uso de un sistema Basic flizz® es muy adecuado para la mayoría de los clarificadores rectangulares. La ventaja del sistema es su diseño modular y la protección del sistema de gestión de la energía contra el viento y la intemperie. El sistema flizz® puede instalarse directamente en la pared del tanque o en el suelo a lo largo del tanque.
El sistema i.Sense EC.P de plástico inteligente (EC = cadena portacables P = fuerza de tracción) proporciona una protección adicional para la supervisión inteligente del estado de la cadena. Esto significa que el sistema se desconecta de forma proactiva y automática en caso de avería para evitar un fallo total.

Ahorre tiempo y dinero en el mantenimiento y la instalación de sus sistemas de cadenas portacables
Contamos con los conocimientos técnicos necesarios cuando se trata del suministro seguro de energía y su instalación in situ en las instalaciones del cliente, desde la sustitución de eslabones individuales de la cadena hasta proyectos de modernización a gran escala, ya sea el montaje de componentes individuales o como un sistema listo para usar. Esta experiencia también nos permite ofrecer una garantía del sistema de 36 meses y más en los suministros de energía instalados por igus® - porque conocemos nuestros productos y servicios.