Altura interior: 5 - 32 mm.
Altura interior: 21 - 48 mm.
Altura interior: 21 - 350 mm.
Diámetro interior: 12 - 46,8 mm.
Altura interior: 21 - 75 mm.
Altura interior: 10 - 80 mm.
Altura interior: 32 - 80 mm.
Altura interior: 9 - 47 mm.
Altura interior: 13 - 75 mm.
Altura interior: 9 - 56 mm.
Tubo corrugado: 28-40 mm.
Carriles de guiado, sistemas de alivio de tensión y tubos PMA.
Encuentre soluciones para aplicaciones especiales:
Explore el catálogo de cadenas portacables directamente online.
Pida una muestra gratuita de cadena portacables para hacerse una mejor idea.
Configure fácilmente su cadena portacables o solicite una solución personalizada a nuestros expertos.
Pida a igus® que recicle sus cadenas portacables, independientemente de su fabricante. ¿Cómo funciona?
e-chain®
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:24h