Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Tubos corrugados y accesorios para tubos corrugados

¿Que son los tubos corrugados?

Son tubos de plástico flexibles que protegen los cables en aplicaciones móviles. En algunas áreas, es necesario que el cable en una aplicación se mueva en un solo eje, en estos casos muchos clientes optan por el tubo corrugado como sistema de guiado.

Complementos igus para tubos corrugados

  • El sistema de tubo corrugado e-rib estabiliza los cables para evitar movimientos indeseados y su estructura cerrada ofrece una protección adicional al cable y, por lo tanto, aumenta su vida útil. Los elementos de guiado lateral permiten su uso en espacios de instalación reducidos gracias a la función de autosoportado, a pesar de la larga distancia.
  • El sistema de suministro de energía e-skin® se utiliza para salas blancas y sorprende por su estructura cerrada y su mecanismo de apertura y cierre.
 
Áreas típicas de aplicación:  aplicaciones verticales y suspendidas, tareas pick & place, impresoras, tecnología médica, etc. En la industria robótica las cadenas triflex reemplazan ya al tubo corrugado.
tubo corrugado igus

Cadena portacables plana e-skin® flat y CFCLEAN

Cadena portacables plana e-skin® flat

Principio modular para aplicaciones ISO Clase 1

  • Estructura modular y compacta
  • Inserción rápida de los cables
  • Adecuada para salas blancas IPA ISO Clase 1*
  • Alta fiabilidad gracias a la estructura trenzada del cable CFCLEAN
  • Disponible en stock

Tubo corrugado e-skin®

Cadenas portacables para salas blancas e-skin®

Suministro de energía para salas blancas

  • Altura interior: de 28 a 40 mm
  • Apertura y cierre mediante un sistema tipo cremallera
  • Requiere menor espacio de instalación
  • Protección contra la entrada de polvo y agua
  • Clasificación 1 IPA
  • Segundo premio Clean Technology Awards 2018 de Fraunhofer

e-rib

tubo portacables e-rib

Sistemas de tubos corrugados

  • Disponible en 4 tamaños para las anchuras nominales NW23, NW29, NW36 y NW48
  • Fácil de readecuar
  • Mayor vida útil de los cables en los tubos corrugados

Solución para los cables de robots Scara

Solución para los cables de robots Scara

Refuerzo para tubos corrugados Scara

  • para anchuras nominales NW29 o I-PISG-29B/S
  • Una columna vertebral  para su robot Scara
  • Fácil de readecuar
  • Para aumentar la vida útil de los tubos corrugados de los robots Scara

Tubos de protección en PMA para cables

Tubos de protección en PMA para cables
  • Protegen los cables eléctricos

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h