Normas de llenado para cables y tubos en cadenas portacables

Normas generales de llenado de las cadenas portacables

Reglas de llenado de la cadena portacables

Diámetro máximo del cable

Instrucciones para la separación interior de la cadena portacables

Reglas de llenado de la cadena portacables
Configurador de distribución interior
  • Manejo sencillo
  • Llenado automático de la cadena portacables con cables chainflex® o cables de libre selección
  • Eliminación de errores de llenado gracias al conjunto de reglas integrado
  • Conexión a nuestra biblioteca CAD 3D
  • Creación automática de una lista de piezas y un plano con dimensiones

Reglas de llenado

Reglas de llenado de la cadena portacables
Reglas de llenado de la cadena portacables
Reglas de llenado de la cadena portacables

Radio de curvatura R

Reglas de llenado de la cadena portacables

Reglas de llenado | Cable redondo eléctrico

  1. Los cables deben colocarse sin torsión, manteniéndolos en una disposición recta. En el caso de bobinas, debe evitarse desenrollarlas en posición vertical. Sin embargo, los cables chainflex® son adecuados para introducirlos directamente en la cadena portacables, sin requerir extensiones ni desenrollados previos antes de su instalación.
  1. Los separadores interiores de igus son indispensables cuando se introducen varios cables y/o tubos de diferentes diámetros. Su uso es crucial para prevenir el enredo entre los cables y los tubos y asegurar un funcionamiento óptimo.
  2. Los cables y mangueras con diferentes materiales de revestimiento no deben estar en contacto entre sí. Los cables chainflex® de igus® de todas las series pueden combinarse.
  3. Los cables eléctricos redondos deben contar con alivio de tensión en ambos extremos. No obstante, en situaciones excepcionales, es posible que los cables solo necesiten alivio de tensión en el extremo móvil de la cadena portacables. Para la mayoría de los cables, se sugiere dejar un espacio de 10 a 30 veces el diámetro del cable entre el extremo del segmento de flexión y el punto de fijación. En el caso de los cables chainflex®, se ha confirmado mediante pruebas que puede implementarse el alivio de tensión directamente en el terminal.
Reglas de llenado para cadenas portacables

Reglas de llenado | Mangueras neumáticas

Normas de llenado para tubos neumáticos

Reglas de llenado | Cables planos

Normas de llenado para cables planos

Reglas de llenado | Mangueras hidráulicas

Normas de llenado para tubos hidráulicos

Peine

Peine

Base enclipable con superficie rodante

Clips con rodillos
Configurador de distribución interior
  • Manejo sencillo
  • Llenado automático de la cadena portacables con cables chainflex® o cables de libre selección
  • Eliminación de errores de llenado gracias al conjunto de reglas integrado
  • Conexión a nuestra biblioteca CAD 3D
  • Creación automática de una lista de piezas y un plano con dimensiones

Más información

Tienda de cadenas portacables
Tienda online
<em>Knowledge base</em> de cadenas portacables
Knowledge base
Seminarios online de cadenas portacables
Ir a los seminarios online
Blog de cadenas portacables
Ir a los artículos de blog

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos