igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Part number: HSM-1012-06
- Material: iglidur® H
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 10 mm
- d2 12 mm
- b1 6 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
No disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Alta resistencia a los químicos y a temperaturas elevadas
- Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
- Apto para uso bajo el agua
- Para temperaturas elevadas
- Resistencia a los químicos
Precio total: 3,40 EUR3,40 EUR / pza.
más el IVA y los gastos de envío
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
Salida desde 1 día laborable. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
iglidur® H | Muy resistente a las sustancias químicas y temperaturas elevadas
Áreas de aplicación típicas
Industria de las bebidas
Medical technology
Offshore
Shipbuilding
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
- Apto para aplicaciones bajo el agua
- Para temperaturas elevadas
- Resistente a sustancias químicas
- Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
Áreas de aplicación típicas
Industria de las bebidas
Medical technology
Offshore
Shipbuilding
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?