Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Procedimiento | Girar | Perforar | Fresar |
Material cortante | SS | SS | SS |
Avance [mm] | 0,1 ... 0,5 | 0,1 ... 0,5 | hasta 0.5 |
Ángulo de incidencia | 5 ... 15 | 10 ... 12 | |
Ángulo de desprendimiento | 0 ... 10 | 3 ... 5 | |
Velocidad de corte [m/min] | 200 ... 500 | 50 ... 100 | hasta 1000 |
Los cojinetes iglidur® son cojinetes de instalación a presión. El diámetro interior se ajusta con su tolerancia correspondiente sólo tras la instalacion del cojineteen el alojamiento H7. El diámetro interno del cojinete antes de su ensamblaje puede exceder un 2% la medida solicitada. Sin embargo, una vez instalado en el alojamiento, la medida correcta queda garantizada. De esta manera se evita todo tipo de desplazamiento axial o radial en en alojamiento.
El alojamiento debería fabricarse en una tolerancia H7 para cualquier tipo de cojinete, ser liso y uniforme y lo más achaflanado posible. El montaje se realiza mediante la aplicación de fuerza. El uso de cualquier objeto externo, como pasadores de centrado o calibrado, puede provocar daños y backlash en los cojinetes.
Normalmente no resulta necesario pegar los casquillos. Cuando, debido a temperaturas altas, estuviera en peligro el asentamiento seguro del cojinete, entonces hay que prever la utilización de un cojinete resistente a la temperatura. Si, pese a todo, se quisiera pegar el cojinete, es preciso realizar ensayos adecuados. Los resultados positivos obtenidos no pueden ser aplicados a otros casos.
Los cojinetes iglidur® se entregan listos para ser montados. Una gama completa de productos a menudo hace que sea posible optar por dimensiones estándar. En caso de que aun así resulte necesario un mecanizado de los cojinetes, la tabla contigua indica los valores orientativos para dicho proceso Sin embargo, siempre que sea posible, procure evitar el mecanizado. Debido a que, como consecuencia, tiende a producirse una mayor fricción como consecuencia. iglidur® M250, en cambio, constituye la excepción a esta recomendación: resulta idóneo para el mecanizado. Las desventajas del mecanizado en los otros cojinetes iglidur® pueden contrarrestarse lubricándolos durante el montaje.
¿Tiene una consulta? Tanto yo, como el resto del equipo de igus España estamos para ayudarle.
Descargue esta guía única de inspiración con soluciones reales a retos de clientes.
Solicite una muestra de las referencias a probar o reciba su iglidur samplebox
Cojinetes de fricción iglidur® son casquillos a presión que se montan a presión con exceso en tamaño en una placa tolerante de H7. Esto no siempre se realiza mediante un punzón a presión en una linea de montaje y a veces simplemente faltan manos. La ayuda de montaje de igus® admite rodamientos deslizantes para diámetros de eje de 13 a 50 mm (PT-1350) y 6 hasta 20 mm (PT-0620) e incluso permite el montaje con martillo - sin complicaciones y rápido.
Nº de pedido |
---|
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h