igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Part number: XFI-0708-08
- Material: iglidur® X
- Forma: Casquillos con valona
- Dimensiones:
- d1 0.4375 inch
- d2 0.5313 inch
- d3 0.75 inch
- b1 0.5 inch
- b2 0.046 inch
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
No disponible
igus-icon-info-circle-gray
- El especialista en químicos y altas temperaturas que resiste carfas estáticas de hasta 150 MPa
- Resistente a la exposición continua a temperaturas entre -100 °C y 250 °C
- Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
- Resistencia universal a las sustancias químicas
- Alta resistencia a la compresión
Precio total: 2,56 EUR2,56 EUR / pza.
más el IVA y los gastos de envío
loading...
igus-icon-lieferzeit
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!
iglidur® X | El especialista en químicos y altas temperaturas, resistente a presiones estáticas de hasta 150 MPa
Áreas de aplicación típicas
Industria de las bebidas
Industria madedera
Plastic machines
Aviación
Salas blancas
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
- Más de 250 tamaños disponibles desde stock
- Resistente a temperaturas de -100 °C a 250 °C en exposición continuada
- Resistencia universal a las sustancias químicas
- Alta resistencia a la compresión
- Absorción de humedad muy baja
- Excelente resistencia al desgaste en todo el intervalo de temperatura
Áreas de aplicación típicas
Industria de las bebidas
Industria madedera
Plastic machines
Aviación
Salas blancas
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?