Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cable para End-effector compatible con Fanuc 24 pines

Cable robótico para 6º eje compatible con los End-effector de Fanuc.
  • Requerimientos: Para aplicaciones con torsión
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Clase chainflex®: 5.1.3.3
Descripción del producto
En los robots Fanuc encontraremos, en el tercer eje, dos conectores para el cable que va del tercer a sexto eje donde se ubica la herramienta, efecto final o End-effector. Debido a los movimientos de torsión del robot en dichos ejes, es imprescindible el uso de cables robóticos testados en movimientos de torsión. Estos cables tienen una estructura distinta a los cables para flexión lineal.

Dos tipos de conexión: End-effector y AS2.

Disponemos de dos tipos de conexión con la herramienta ubicada en el 6º eje de los robots Fanuc. En igus fabricamos y confeccionamos cables con conectores compatibles con ambos tipos de conexión. Puede consultar aquí nuestros cables para AS2.

¿Por qué son tan importantes los cables para End Effector?

El End Effector se sitúa en el extremo del brazo robótico por lo que los cables que suministran energía al mismo deben ser resistentes al movimiento y a la torsión del propio robot.

Los cables para End Effector que van hasta el 6º eje se fabrican con un apantallado en espiral que permite al cable durar más tiempo en funcionamiento sin sufrir daños.

¿Dispone de conector? Con esta opción damos un paso más en la búsqueda de la flexibilidad y ahorro de costes para el cliente. Si ya dispone de un conector EE 24 pines y desea que lo confeccionemos con un cable robótico y testemos digitalmente, ahora puede enviarnos el conector y ahorrar costes.

Información adicional para la protección de cables en robots
Certificados y estándares
Resistente a la radiación ultravioleta UV
Medio Offshore
Resiste al barro conforme a NEK 606, versión 2009 Retardante de llama
Conforme a IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Libre de siliconas
Libre de silicona que pueda afectar la adhesión de pintura (conforme a PV 3.10.7 – versión de 1992). Libre de halógenos
Conforme a EN 50267-2-1 UL/CSA AWM
para más detalles, consulte la ficha técnica NFPA
Conforme a NFPA 79-2012 capítulo 12.9 DNV
Certificado conforme a DNV-GL prueba de tipo – certificado nº: 61 935-14 HH EAC
Certificado al nº TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certificado al nº C-DE. PB49.B.00416 Libre de plomo
Conforme a 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Conforme a CEI 20-35 Salas blancas
Conforme a ISO clase 1. material de revestimiento exterior cumple con CF77.UL.05.12.D, probado por IPA conforme al estándar 14644-1 DESINA
Conforme a estándares de VDW, DESINA
Datos técnicos

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h