Cable para End-effector compatible con Fanuc 12 pines

Cable para EE (End-Effector) con 12 pines compatible con Fanuc
  • Requerimientos: Para aplicaciones con torsión
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Clase chainflex®: 5.1.3.3
Descripción del producto
Los cables EE para Fanuc, son cables robóticos para torsión que transmiten señal desde el eje 3 a la herramienta, efecto final o end-effector ubicada en el eje 6. Por la naturaleza de los robots, este tipo de cables deben estar diseñados para movimientos de torsión. Los cables con conectores de igus son confeccionados, testados digitalmente y disponen de 36 meses de garantía.

Nuestro cable con conector EE también está disponible con 24 pines en nuestra tienda online.

¿Ya dispone del conector? Ahorre costes enviándonos su conector, nosotros lo confeccionaremos con nuestros cables para robótica, lo testaremos y se lo enviaremos en un corto plazo de tiempo.

Productos disponibles: Cable para AS2 de Fanuc, Cable End-effector 24 pines y cable AS1
Certificados y estándares
Resistente a la radiación ultravioleta UV
Medio Offshore
Resiste al barro conforme a NEK 606, versión 2009 Retardante de llama
Conforme a IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Libre de siliconas
Libre de silicona que pueda afectar la adhesión de pintura (conforme a PV 3.10.7 – versión de 1992). Libre de halógenos
Conforme a EN 50267-2-1 UL/CSA AWM
para más detalles, consulte la ficha técnica NFPA
Conforme a NFPA 79-2012 capítulo 12.9 DNV
Certificado conforme a DNV-GL prueba de tipo – certificado nº: 61 935-14 HH EAC
Certificado al nº TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certificado al nº C-DE. PB49.B.00416 Libre de plomo
Conforme a 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Conforme a CEI 20-35 Salas blancas
Conforme a ISO clase 1. material de revestimiento exterior cumple con CF77.UL.05.12.D, probado por IPA conforme al estándar 14644-1 DESINA
Conforme a estándares de VDW, DESINA
Datos técnicos

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h