Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cable AS2 para ejes 3-6 compatible con Fanuc 24 pines

Cable AS2 de torsión para la conexión del eje 3 de robots Fanuc con la herramienta final del eje 6.
  • Requerimientos: Para aplicaciones con torsión
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Clase chainflex®: 5.1.3.3
Descripción del producto
El conector AS2 para robots antropomórficos de FANUC conecta el eje 3 del robot, con la herramienta ubicada en el eje 6. igus ofrece una solución lista para conectar, nuestro cable para torsión CF77.UL.D confeccionado con el conector AS2 compatible con los robots FANUC.

Ventajas del cable para AS2 de igus
  • Ahorro de tiempo de confección y testaje del cable
  • Solución de un único proveedor
  • Garantía de hasta 36 otorgada por igus
Los robots FANUC ofrecen otra opción de conexión de los ejes 3-6, distinta al AS2. Se trata del conector End-Effector que también puede encontrar disponible en nuestra tienda online.
¿Dispone de conector? Con esta opción damos un paso más en la búsqueda de la flexibilidad y ahorro de costes para el cliente. Si ya dispone de un conector AS2 y desea que lo confeccionemos con un cable robótico y testemos digitalmente, ahora puede enviarnos el conector y ahorrar costes.

Más información sobre cómo proteger sus cables robóticos:
Certificados y estándares
Resistente a la radiación ultravioleta UV
Medio Offshore
Resiste al barro conforme a NEK 606, versión 2009 Retardante de llama
Conforme a IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Libre de siliconas
Libre de silicona que pueda afectar la adhesión de pintura (conforme a PV 3.10.7 – versión de 1992). Libre de halógenos
Conforme a EN 50267-2-1 UL/CSA AWM
para más detalles, consulte la ficha técnica NFPA
Conforme a NFPA 79-2012 capítulo 12.9 DNV
Certificado conforme a DNV-GL prueba de tipo – certificado nº: 61 935-14 HH EAC
Certificado al nº TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certificado al nº C-DE. PB49.B.00416 Libre de plomo
Conforme a 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Conforme a CEI 20-35 Salas blancas
Conforme a ISO clase 1. material de revestimiento exterior cumple con CF77.UL.05.12.D, probado por IPA conforme al estándar 14644-1 DESINA
Conforme a estándares de VDW, DESINA
Datos técnicos

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h