Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona

Una gran variedad de componentes plásticos de igus para maquinaria industrial disponen de la certificación FDA, esto los hace legalmente válidos para aplicaciones en las industrias médica y alimentaria. Desde casquillos de fricción, guías y actuadores lineales, cables, cadenas portacables y muchos otros componentes. Eche un vistazo a nuestro catálogo de productos FDA.
Una gran variedad de materiales plásticos desarrollados por igus disponen de la certificación FDA que puede solicitarnos. El material iglidur® A160, A180, A350, A200, A181 y muchos más. En nuestro listado de productos encontrará todos los componentes para cumplir con la normativa FDA al escoger los componentes para su maquinaria.
La aprobación de la FDA se consigue mediante una revisión de la seguridad y eficacia de los productos que salen al mercado cuando se ha determinado que "los beneficios del producto superan los riesgos conocidos para el uso previsto". El organismo se encarga de proteger la salud pública regulando los medicamentos y productos biológicos de uso humano y animal, los productos sanitarios, los productos del tabaco y los cosméticos.
La legislación de la (UE) n.º 10/2011 es diferente. Se trata de un conjunto de normas y reglamentos para materiales plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios. Para las empresas que desarrollan y fabrican materiales plásticos en contacto con los alimentos es todo un reto demostrar que cumplen esta normativa debido a la complejidad que rodea a esta intrincada relación de comprender las obligaciones y poder demostrar su cumplimiento.
Sólo después de que cada producto individual haya sido aprobado por la PMA se convierte en un producto conforme con la FDA y la UE y recibe la certificación de la FDA.
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h