Conjuntos de tuerca y husillo drylin®

Los conjuntos de husillos y tuercas de igus® están basados en una tecnología lineal que no necesita lubricación mediante la combinación de husillos de acero inoxidable o de aluminio anodizado, con plásticos técnicos de la gama iglidur®. La no necesidad de lubricación permite ahorrar en costes de mantenimiento y limpieza, ya que cumple con los estándares más higiénicos al no hacer uso de aceites y grasas. Ésto facilita su uso en multitud de ambientes y condiciones. La tecnología dryspin® especialmente diseñada por igus® permite lograr un ahorro de hasta más del 40%, debido al diseño único que permite una mayor eficiencia de los productos al tener un menor desgaste y una prolongación de la vida útil.

Cantidad de productos: 0

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos